- 型号系列
- 75K
- 尺寸
- 10.4 x 35.4 x 79.3 mm
- 接口
- PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
- 功能原理
- 光纤设备
- 输入功能
-
键盘锁接通/关闭
与按键功能相同 - 调整方法
-
出厂设置 (复位)
亮/暗切换
灵敏性 (Sn) - 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 光线类型
- LED,红光
- 接口
- 电缆,2.00 m,PVC
- 外壳材料
- ABS
- 开关频率
- 1500 Hz
- 许可/一致性
-
cULus
CE
WEEE
技术文件
-
数据表
-
废弃处理
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05