1,336.88 CNY
面价
由于技术原因,目前无法从服务器上检索到您的个人条件。因此,价格计算是指清单价格。我们将接受你的订单。只要能检索到您的条件,就会创建一张包含您的价格的发票,并通过电子邮件发送给您。因此,目前只能通过发票付款。
是否可订
正在加载...
28 个。
你想保留哪些属性?
- 功能
- 信号传输
- 型号形式
- 单向
- 数字输入端
- 2x PNP
- 传输距离
- 0...2.5 mm
- 组件
- 远程端
- 接口
- 插接器,M12x1,5针,0.30 m,PUR
- 输出电压
- 24 VDC
- 输出额定电流
- 50 mA
- 外壳材料
- 镀镍黄铜, 涂层
- 尺寸
- Ø 12 x 44 mm
- 环境温度
- -10...50 °C
- 防护等级
- IP67
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01