登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BIR0006

S-BIR ALE

订购代码:

BIR 01-0300-K15ALE-000S92

正在加载...
接口
插接器,M12x1,5针
外壳材料
Aluminium and PBT-GF30, 阳极化
测量长度
300 mm
接口
模拟,电流 V1.1
IO-Link
模拟,电流 4~20 mA
线性上升/下降
输出特性
线性上升/下降
工作电压Ub
10~30 VDC
环境温度
-40...85 °C
防护等级
IP67, 带插接器
许可/一致性
CE
cULus
UKCA
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

强制性附件

双头连接电缆

机械附件

适用于型材结构的连杆

单头线缆

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02