登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BIS00RC

可用的

超高频数据载体 (860...960 MHz)

订购代码:

BIS U-100-02/CA

正在加载...
推荐配件
产品组别
UHF (860…960 MHz)
工作频率
840-960 MHz
尺寸
37.2 x 7 x 127 mm
存储器类型
EEPROM
用户数据,读/书
512 Bit
EPC存储器,读/书
96 Bit
TID存储器,只读
96 Bit
天线形状
Dipol
安装
无金属 (缓冲区)
存储温度
-40...85 °C
环境温度
-40...85 °C
外壳材料
PA 12, GF30
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • 废弃处理

RFID系统支架

ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02