499.43 CNY
面价
由于技术原因,目前无法从服务器上检索到您的个人条件。因此,价格计算是指清单价格。我们将接受你的订单。只要能检索到您的条件,就会创建一张包含您的价格的发票,并通过电子邮件发送给您。因此,目前只能通过发票付款。
是否可订
正在加载...
预计交付日期:3-4 周
- 产品组别
- UHF (860…960 MHz)
- 工作频率
- 860-960 MHz
- 尺寸
- 52 x 11.5 x 128 mm
- 存储器类型
- EEPROM
- 用户数据,读/书
- 512 Bit
- EPC存储器,读/书
- 240 Bit
- TID存储器,只读
- 64 Bit
- 天线形状
- Dipol
- 安装
- 无金属 (缓冲区)
- 存储温度
- -40...85 °C
- 临时仓储温度
- 220 °C 1x1000 h, 1500x30 min
- 环境温度
- -40...85 °C
- 外壳材料
- PPS
- 防护等级
- IP69K
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
Ecolab
-
数据表
-
废弃处理
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02