登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BIS01FE

高频读/写头和天线 (13.56 MHz)

订购代码:

BIS VM-332-401-S4-SA3

正在加载...
产品组别
HF (13.56 MHz)
尺寸
Ø 18 x 65 mm
安装
无金属 (缓冲区)
金属上
金属齐平
天线形状
圆形
支持的数据载体类型
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
接口
插接器,M12x1公头,4针
外壳材料
不锈钢 (1.4404)
环境温度
0...70 °C
防护等级
IP68
IP69K
许可/一致性
CE
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
Ecolab
WEEE
UKCA
MIC
技术文件
  • 数据表

  • 测量数据

  • MTTF证书

  • 废弃处理

Multi-frequency processors

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01