- 尺寸
- 10 x 25 x 35 mm
- 接口
- 电缆,5 m,PUR
- 外壳材料
- PBT
- 接口
- 数字A/B (RS422)
- 分辨率
- 100 µm
- 读取距离
- 0.01...6.5 mm
- 线性偏差,最大
- ±400 µm (z=1..5 mm,y=±2 mm)
- 基准信号
- 无基准信号
- 工作电压Ub
- 4.75~5.25 VDC
- 环境温度
- -20...80 °C
- 防护等级
- IP67
- 运行方向
- 与测量头同向
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cURus
WEEE
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05