登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BNI000F

非网管交换机

订购代码:

BNI EIP-950-000-Z009

正在加载...
功能原理
主动分配器
尺寸
68 x 32.4 x 224 mm
紧固
2孔螺栓固定
外壳材料
锌, 压铸
接口
以太网TCP/IP
10Base-T/100Base-TX
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口插槽
8x M12x1-母头, 4-针, D-编码
环境温度
-5...55 °C
防护等级
IP67
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

辅助调节装置/ 工具

机械附件

带有IO-Link接口的Heartbeat电源设备

单头线缆

双头连接电缆

自接线接插件

转接头

T型连接器

控制柜电源设备

ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ETIM 4.0
EC000734
ETIM 5.0
EC000734
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-08
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
eCl@ss 9.0
27-24-26-08
eCl@ss 9.1
27-24-26-08