登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BNI0042

可用的

信号转换器

订购代码:

BNI IOL-714-000-K023

正在加载...
规格
模拟转换器
接口
IO-Link 1.0
工作电压Ub
18~30.2 VDC
模拟输入端
模拟,电压 (0..10 V)
可配置输入/输出端
分辨率
≤ 14位
接口
M12x1-公头, 4-针, A-编码
传感器连接
M12x1-母头, 4-针, A-编码
外壳材料
PA
尺寸
14.2 x 50.4 x 40 mm
环境温度
-5...70 °C
防护等级
IP67, 已拧紧螺栓的状态
许可/一致性
CE
WEEE
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
过程数据周期,最小
3 ms
过程数据输入
2 Byte
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

辅助调节装置/ 工具

双头连接电缆

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02