- 功能原理
- 主动分配器
- 尺寸
- 50 x 76.5 x 135 mm
- 紧固
- 帽式导轨安装
- 外壳材料
- 钢, 涂层
- 接口
-
以太网TCP/IP
10Base-T/100Base-TX - 工作电压Ub
- 12~48 VDC
- 接口插槽
- 8x RJ45-母头, 8-针
- 环境温度
- -20...60 °C
- 防护等级
- IP30
技术文件
-
数据表
-
废弃处理
没有推荐的附件。
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-08
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-08
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-08
- ETIM 4.0
- EC000734
- ETIM 5.0
- EC000734
- ETIM 6.0
- EC000734
- ETIM 7.0
- EC000734
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-08
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-08
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-08
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-08