登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BOH001U

不久不再提供

S-BOH T

订购代码:

BOH TJ-T32-001-01-S49F

正在加载...

中止

型号系列
T32
尺寸
34 x 10 x 10 mm
应用
软管型传感器
水检测
接口
用于开关放大器
功能原理
光学传感器头
功能原理,光学
槽型光电式传感器
光学特点
因水而造成的光吸收
光线类型
LED Near-infrared 用于水检测
接口
电缆及插接器, M8x1-插口, 1 m, PUR
外壳材料
铝, 阳极化,黑色
感应面,材料
环氧树脂
紧固
螺栓M3
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • End of Life Announcement

  • 废弃处理

强制性附件

传感器头放大器

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05