登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BOH0027

S-BOH D

订购代码:

BOH DK-R018-001-01-S49F

正在加载...
型号系列
R018
尺寸
13 x 3 x 13.5 mm
接口
用于开关放大器
功能原理
光学传感器头
功能原理,光学
漫反射型传感器,能量型
辐射特性
发散,最大3.5°
光线类型
microSPOT-LED,红光
光斑大小
Ø 10 mm 在50 mm处
作用范围
3.5~60 mm
接口
电缆及插接器, M8x1-插口, 1 m, PUR
外壳材料
铝, 阳极化,自然色
感应面,材料
玻璃
紧固
螺栓M3
最小零件,典型
0.2 mm
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • 废弃处理

强制性附件

传感器头放大器

双头连接电缆

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05