登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BOS029M

S-BOS R090K D

订购代码:

BOS R090K-PU-RH10-S75

正在加载...
型号系列
R090K
尺寸
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
接口
PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
漫反射型传感器,三角测量
光学特点
背景消隐
辐射特性
Focus, typical at 90 mm
光线类型
LED,红光
光斑大小
Ø 4.5 mm 在60 mm处
作用范围
20...350 mm
接口
插接器,M8x1,4针
外壳材料
PC
PBT
感应面,材料
PMMA
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
cULus
CE
UKCA
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

光电传感器支承角钢

通用型安装系统

带有IO-Link接口的Heartbeat电源设备

控制柜电源设备

单头线缆

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04