登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BVS004K

3D RV0 160

订购代码:

BVS 3D-RV0-0012VG-211100-001

正在加载...
二维码
QR码
AprilTag
应用
Bin Picking
目标检测
Gripping point calculation
图像分辨率
1.2 MP(1280 x 960像素)
传感器类型,视觉
CMOS 1/3" monochrome global shutter
焦距
4 mm
外壳材料
铝, 已上漆
尺寸
230 x 75 x 84 mm
接口
LAN (千兆以太网);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
接口1
M12x1-插头, 8-针, A-编码
接口2
M12x1-插口, 8-针, A-编码
工作电压Ub
18~30 VDC
环境温度
0...50 °C
防护等级
IP54
技术文件
  • 数据表

投影灯

标定板

单头线缆

双头连接电缆

ETIM 7.0
EC001820