正在加载...
你想保留哪些属性?
产品描述
巴鲁夫的固定式Ident传感器可精确、可靠地读取条形码、二维码和DMC码。它们被永久地安装在系统上,由于操作简单,确保在持续的生产过程中特别快速和可靠地检测到代码。
标准化的自动化和IT接口确保读出的信息能够传递给PLC或IT系统。此外,一些变体有一个IO-Link接口,为您提供额外的状态监测信息,如振动或代码质量。总而言之:在光学识别领域,是一个独特的多面手。
- 应用
-
Code analysis
Code reading - 条形码
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - 二维码
-
Aztec码
二维码ECC 200
DotCode
GS1 Aztec码
GS1 二维码
GS1 DotCode
GS1 QR码
Micro QR码
PDF 417
QR码 - 图像分辨率
- 1.2 MP(1280 x 960像素)
- 作用范围
- 50...600 mm
- 视野
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- 光线类型
- LED
- 发光体,照明
-
LED white
LED infrared - 接口
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- 外壳材料
- 铝, 压铸, 已上漆
- 尺寸
- 56 x 56 x 59 mm
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE - Secondary features
-
Basic Statistics
Boot Cycle Counter
Device Discovery
Extreme Environment Status
Identification
Operating Hours Counter
Signal Quality Monitoring
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Voltage and Current Monitoring - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-03
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-03
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 8.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-03