Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Cella kikészítési folyamat: minőségellenőrzés és hatékonyság fejlesztése

Navigálás a cellaaktiválás, az öregedés és a minőségbiztosítás részleteiben

Pontos robotpozícionálás elemraktárakban

A mágnesesen kódolt helyzetkódolók pontos pozicionálást tesznek lehetővé a nagy dinamikájú alkalmazásokban.

További részletek

Megbízható tárgyazonosítás akkumulátorraktárakban

Az optikai érzékelők lehetővé teszik a raklapok és a raktározó- és betárológépek pontos felismerését és pozicionálását.

További részletek

Hőmérséklet-visszacsatolás és költségmegtakarítás a cellák véglegesítésénél

Az IO-Link hubok lehetővé teszik a hőmérséklet-érzékelők digitális csatlakoztatását és minimalizálják a kábelezési költségeket.

További részletek

A lítium-ion akkumulátorok gyártásának utolsó lépései, az úgynevezett cella kikészítési folyamat, kritikus, mivel közvetlenül befolyásolja az akkumulátorok teljesítményét és élettartamát. Ebben a fázisban minden egyes cellát aktiválnak, öregítenek, osztályoznak, továbbá egyfajta minőségellenőrzésen megy keresztül, hogy megfeleljen a szigorú biztonsági és hatékonysági előírásoknak.

Ezekben a folyamatokban minden részlet fontos. A cellákat speciális környezetben kell gondosan feltölteni, kisütni és öregíteni. A bonyolultságot növeli, hogy több százezer cellát kell biztonságosan tárolni, amelyek mindegyike egyedi adatokkal és minőségi mérőszámokkal rendelkezik, amelyek kritikusak az akkumulátorok egyenletes minősége és megbízhatósága szempontjából.

A Balluff átfogó megoldásportfólióval válaszol ezekre az összetett igényekre.RFID-rendszereink lehetővé teszik a pontos nyomon követést és azonosítást, miközben azIO-Link hubhatékonyan digitalizálja a hőmérsékletjeleket az akkumulátoros tárolóban. Ezek az eszközök nemcsak a biztonsági szabványokat, illetve a feldolgozás hatékonyságát javítják, hanem növelik a teljesítményt továbbá javítják az általános berendezéshatékonyságot (OEE) a cellagyártásban.


Optimalizálja a cellafelületét speciális termékekkel

Tudjon meg többet azokról a termékekről, amelyek javítják a cellakikészítési folyamatainak hatékonyságát és minőségét, a hőmérséklet-ellenőrzéstől a tárgyérzékeléselésig.


Fedezzen fel többet az akkumulátorgyártásban

Ismerje meg, hogy a Balluff megoldásai hogyan javíthatják az akkumulátorgyártási folyamat más kulcsfontosságú területeit.


Kérdése van? Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel!


Bővítse tudását

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné