Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Pontosság és hatékonyság elsajátítása az akkumulátorcellák összeszerelésében

Pontosság és megbízhatóság biztosítása speciális érzékelőkkel, RFID és IO-Link technológiával

Pontos pozicionálás a cellák összeszerelése során az egymásra helyezés során

Fényelektromos érzékelőinkkel hatékonyan és megbízhatóan oldhatja meg a helykritikus pozicionálási feladatokat.

További részletek

A hegesztőszerszámok pontos pozicionálása a cella összeszerelése során

A mágneses térbeli helyzetmérő rendszerek megbízható folyamatszabályozást és nagy hatékonyságot biztosítanak.

További részletek

Minőségbiztosítás a cellaszerelésben a kódfelismerés révén

A BVS IdentSensorok következetes minőségbiztosítást és optimalizált folyamatfelügyeletet biztosítanak.

További részletek

Az akkumulátorcellák összeszerelése, amely az akkumulátorgyártás egyik kulcsfontosságú szakasza, rendkívüli precizitást igényel az elektródák vágásában, egymásra rakásában, az elektrolit feltöltésében és tömítésében. Ebben a folyamatban nincs helye hibának.

A Balluff ehhez a célra magasan kifejlesztettérzékelőket,RFID-rendszereket, képfeldolgozási technológiákat valamintIO-Link-megoldásokat kínál, amelyek támogatják szigorú minőségi szabványainak fenntartását, miközben növelik a termelékenységet és csökkentik a költségeket.

Ezek a megoldások optimalizálják a folyamatokat, csökkentve a hibákat és javítva a minőséget. Például az RFID rendszerek zökkenőmentes nyomon követést, illetve adatmentést tesznek lehetővé. Az érzékelők megbízható roll-to-roll folyamatokat és alkatrész-pozicionálást biztosítanak. Az IO-Link hub egyszerűsíti az érzékelőadatok gyűjtését, javítva az eszközök összesített hatékonyságát (OEE).

Ezeknek a technológiáknak az integrálásával páratlan minőséget és hatékonyságot érhet el, megalapozva az akkumulátor kiváló teljesítményét. A Balluff testre-szabott megoldásaival cellaszerelési folyamatai kiemelkedővé válnak, tovább növelve az akkumulátor teljesítményét.


Maximalizálja hatékonyságát és minőségét az akkumulátorcellák összeszerelési folyamatában

Optimalizálja cella-összeszerelési folyamatait testre szabott érzékelő- és hálózati megoldásokkal


Fedezze fel az akkumulátorgyártás további területeit

Tudja meg, hogyan javíthatják a Balluff megoldásai az akkumulátorgyártás más kulcsfontosságú területeit:


Kérdése van? Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel!


Bővítse tudását

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné