Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Modul- és csomagszerelés: Pontosság és nyomon követhetőség biztosítása

Kiváló irányíthatóság, valamint hatékonyság a modulok és csomagok összeszerelése során

Rugalmas folyamatvizualizáció az akkumulátor modulok és csomagok összeszerelésénél

A LED SmartLights tömör vizualizációt biztosít a gép állapotáról működés közben.

További részletek

Szállítószalag-motorok felügyelete

Az állapotfigyelő érzékelők korai szakaszban észlelik a lehetséges problémákat, és így elkerülhetők a nem tervezett leállások.

További részletek

Cellák jelenlétének érzékelése akkumulátor-összeszerelésnél

A BOS fotoelektromos közelítéskapcsolók biztosítják az akkumulátorcellák pontos érzékelését a stabil és hatékony összeszerelési folyamat érdekében.

További részletek

Kopásmentes energia- és adatátvitel

Az induktív csatolók megbízható, karbantartásmentes energia- és adatátvitelt biztosítanak.

További részletek

Raklapok és adapterlemezek pozicionálása

Az induktív 1-es faktorú érzékelők állandó kapcsolási távolság mellett felismerik a felhasznált fémek bármely típusát.

További részletek

Nyomonkövethetőség a modulok, csomagok és rendszerek összeszerelésénél

Az RFID-rendszerek pontos nyomon követhetőséget biztosítanak és javítják a folyamatok ellenőrzését minden összeszerelési területen.

További részletek

A szállítószalag-technológia optimalizálása és az energiafogyasztás csökkentése

Az IO-Link hálózati modulok a decentralizált hajtásvezérlés és az egyszerű kezelés révén növelik a hatékonyságot és a termelékenységet.

További részletek

A modul- és csomag-összeszerelés kulcsszerepet játszik az akkumulátorgyártásban, mivel itt integrálják az egyes cellákat nagyobb, funkcionális egységekké, miközben biztosítják a pontosságot, illetve a nyomon követhetőséget. Miután az akkumulátorcellák megfeleltek a szigorú minőségellenőrzési teszteken, több gyártási lépésen mennek keresztül, mint például cellák tesztelése, nyers modulok összeszerelése, illetve végső ellenőrzések a legmagasabb teljesítmény- és biztonsági szabványok teljesítése érdekében.

Ez a szakasz különösen fontos a nagy gyártók számára, akik gyakran szinkronizálják gyártósoraikat a jármű-összeszerelő üzemekkel, hogy fenntartsák az operatív hatékonyságot.

A Balluff széles körű megoldásokat kínál, beleértve a képfeldolgozó rendszereket, az IO-Link-funkciókat, és azRFID-termékeket, amelyek segítenek a precíz összeszerelésben és a megbízható minőségellenőrzésben. A vezeték nélküli energiaátviteltől a szállítószalag-optimalizálásig illetve a robusztus kommunikációs megoldásokig olyan komponenseket kínálunk, amelyek hatékonyabbá, továbbá megbízhatóbbá teszik a gyártást.


Optimalizálja modul- és akkumulátorszerelését legfontosabb termékeinkkel

Testre szabott megoldásokat kínálunk, melyek javítják az összeszerelési folyamat pontosságát és a nyomon követhetőséget, javítva mind a gyártási hatékonyságot, mind a termékminőséget.


Fedezzen fel további lehetőségeket az akkumulátor gyártásban

Ismerje meg, hogy a Balluff megoldásai hogyan javíthatják az akkumulátorgyártási folyamat egyéb kulcsfontosságú területeit.


Kérdése van? Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel!


Bővítse tudását

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné