Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Az elektródagyártás optimalizálása a kiemelkedő akkumulátor-teljesítmény érdekében

Korszerű megoldások alkalmazása elektrolit keveréshez, bevonatképzéshez, szárításhoz és kalanderezéshez

Optimalizálás a kalanderezés, vágás és lyukasztás során

Pontos beállítások és megelőző karbantartás

Tökéletes bevonatolás és szárítás

Ellenőrzés és átláthatóság az optimális eredményekért

Precíz hígtrágyakeverés

A keverési folyamatok hatékony felügyelete és ellenőrzése

Az elektródagyártás döntő fontosságú a lítium-ion akkumulátorok minősége és teljesítménye szempontjából. Ez a folyamat magában foglalja az akkumulátor-zagy keverését, bevonását, szárítását, valamint kalanderezését, és ezzel egyidejűleg magas követelményeket támaszt a ciklusidő optimalizálására.

A Balluff speciális megoldásokat kínál, példáulRFID-rendszereket a zökkenőmentes nyomon követhetőséghez, optoelektronikai érzékelőket a minőségellenőrzéshez ésIO-Linktechnológiát a költséghatékony eszközkommunikációhoz, amelyek együttesen javítják a termékminőséget, továbbá a berendezések teljes hatékonyságát (OEE) az akkumulátorgyártásban, miközben csökkentik a költségeket.

Technológiáink integrálása az elektródagyártó berendezésekbe magasabb minőséget és hatékonyságot tesz lehetővé, megalapozva ezzel az akkumulátorok jobb teljesítményét. Megoldásainkat úgy terveztük, hogy biztosítsák a pontos zagykeverést, a konzisztens bevonatot, valamint az optimalizált szárítási és kalanderezési folyamatokat.

Precíz akkumulátor-zagykeverés

Hatékony keverési folyamatok monitorozása és vezérlése

A keverő állapotának figyelemmel kísérése

Használja az állapotfigyelő érzékelőket az állapotadatok rögzítéséhez, és értesüljön a lehetséges problémákról korai szakaszban.

További részletek

Ultrahangos töltöttségi szint észlelése hígtrágyatartályokban

Pontos szintérzékelés és felügyelet igényes környezetben.

További részletek

Hőmérséklet és nyomás ellenőrzése csőrendszerekben érzékelőkkel

Megbízható állapotfigyelés a hígtrágyagyártáshoz használt csővezetékekben és tartályokban.

További részletek

A gyártási lépések folyamatos felügyelete a SmartLights segítségével

Intelligens LED-es jelzőfények különböző színű és kijelzési módokkal és szegmensekkel.

További részletek

A hígtrágya keverési folyamatok optimalizálása az IO-Linkkel

Az IO-Link lehetővé teszi az analóg jelek hatékony átalakítását digitális jelekké, és így javítja a rendszer hatékonyságát.

További részletek

Megbízhatóan érzékeli a töltési szinteket

A kapacitív érzékelők megbízhatóan érzékelik a töltési szinteket a nem fémből készült tartályokban és az erősen vezető közegekben.

További részletek


Optimalizálás kalanderezés, vágás és lyukasztás során

Pontos beállítások és prediktív karbantartás

Egyszerűsítse a kábelezést és csökkentse a költségeket

Maximalizálja az automatizálás rugalmasságát és hatékonyságát az innovatív IO-Link megoldásokkal.

További részletek

A henger pozíciójának irányított beállítása kalanderezés közben

Növelje a formátumváltások hatékonyságát a BDG digitális pozíciójelzővel és annak intuitív felhasználói vezetésével.

További részletek

Hatékony vezérlés és felügyelet kalanderezés közben

Az érzékelőadatok valós idejű továbbítása az IO-Link segítségével maximális termelékenységet tesz lehetővé.

További részletek

A kalanderezési folyamatok vizualizálása

A kalanderezési folyamatok egyszerű felügyelete a SmartLight BNI segítségével.

További részletek

A hidraulikus hengerek pontos pozícióbeállítása a kalanderezési folyamatban

Maximális pontosság a kalanderezési folyamatokhoz a sokoldalú induktív helyzetérzékelőkkel.

További részletek

A szerszámok megbízható azonosítása és prediktív karbantartása

Optimalizált szerszámkezelés és karbantartás a BIS U ipari RFID-rendszerrel.

További részletek

Optimalizálja és felügyelje a vágási folyamatokat

Az IO-Link valós idejű érzékelőadat-gyűjtést biztosít, és minimalizálja a kábelezési ráfordítást.

További részletek

Megbízhatóan azonosítja a lyukasztószerszámokat

Maximális folyamatbiztonság a BIS UHF RFID rendszerrel történő automatikus szerszámérvényesítésnek köszönhetően.

További részletek

Folyamatosan mérje a lyukasztószerszám pozícióját a bevágási folyamat során.

A magnetostriktív pozícióérzékelők pontos szerszámfelügyeletet és ezáltal maximális folyamatminőséget biztosítanak.

További részletek


Tökéletes bevonat és szárítás

Ellenőrzés és átláthatóság az optimális eredmények érdekében

Analóg folyamatadatok továbbítása a vezérlőhöz

Hálózati moduljaink és IO-Link masterjeink lehetővé teszik a nyomás- és hőmérséklet-érzékelők adatainak hatékony továbbítását a PLC felé.

További részletek

Az elszívó ventilátorok állapotának felügyelete

Az állapotfelügyeleti eszközkészlet megbízhatóan ellenőrzi az elszívó ventilátorok és a szervizajtók állapotát, és lehetővé teszi a távfelügyeletet.

További részletek

Folyamatok vizualizálása elektródák bevonásakor és szárításakor

Javítsa a bevonási és szárítási folyamatok felügyeletét a Balluff SmartLights BNI készülékével, és reagáljon gyorsan az eltérésekre.

További részletek

Figyelje az anyagszalagok dőlését szárítási és bevonási folyamatokban

Biztosítsa a pontos anyagvezetést a BSI kapacitív dőlésszög-érzékelőkkel.

További részletek

Ellenőrizze az anyag rendelkezésre állását ultrahangos érzékelőkkel

A Balluff rugalmas BUS ultrahangos érzékelőivel biztosítsa az anyag folyamatos rendelkezésre állását a bevonási folyamatokban.

További részletek

Ellenőrizze az anyag rendelkezésre állását optoelektronikus távolságérzékelőkkel

Kerülje el a termelési megszakításokat a bevonatolási folyamatokban a Balluff optoelektronikus távolságérzékelőivel BOD a pontos anyagfelügyelethez.

További részletek

Megbízhatóan azonosítsa az elektródatekercseket

Kerülje el az anyaghibákat és tervezzen hatékony bevonatolási folyamatokat az RFID segítségével.

További részletek


Az elektródagyártás átalakítása csúcstechnológiás termékekkel

Emelje új szintre az elektródagyártási műveletek precizitását és ellenőrzését célzott megoldásainkkal, amelyeket vezető akkumulátorgyártók, illetve gépépítők már bebizonyítottak a gyakorlatban.


További információ az akkumulátorgyártásról

Tudja meg, hogyan javíthatják a Balluff megoldásai az akkumulátorgyártási folyamat kulcsfontosságú területeit.


Kérdése van? Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel!


Bővítse tudását

Downloads

  • Industry brochure battery industry
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné