製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

人と機械の素早い相互作用のために

確実な対人保護

人と機械の素早い相互作用のために

危険区域からの経済的な保護

Balluff の安全ライトカーテンは、危険区域からの保護を経済的に行うためのソリューションを提供します。この非接触型保護装置は指、手、胴体を検知し、危険な機械の動きをすべて停止させます。これにより安全な対人保護を実現でき、安全フェンスの取付けが不要となるので、スペースを広く利用することが可能です。同時に優れた不正操作防止効果が得られます。これを実現するには、IO-Link マスタと接続されている安全な I/O モジュールにエリアセンサを簡単に接続するだけです。これにより安全機能が確立され、コストも抑えられます。使用する接続技術が M12 で標準化されているからです。

ロボットに素材を確実に供給できるようにするために、Balluff の安全ライトカーテンはマテリアルロックでも使用され、ミューティングアプリケーションを実現することができます。素材が保護エリア通って搬送される場合、安全機能は一時的にブリッジされます。人が不意に保護エリアに立ち入った場合には、これは無視され、安全性が維持されます。

万一の場合は Balluff 非常停止装置によって停止コマンドが開始され、危険な動きを停止させます。Balluff 非常停止装置は取付けが簡単で、幅広い用途で使用可能です。コンパクトなハウジングは様々な機械やシステムに適合します。高い保護等級により、理想的な防塵・防水効果を発揮します。

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?