製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

産業要求に応える簡素なコンセプト

お客様独自の基準に基づいた品質検査

産業要求に応える簡素なコンセプト

IO-Link により Industrie 4.0 への万全の備え

フィールドバスと IO-Link を搭載した Balluff の SmartCamera は最新の柔軟な製造のために広いアプリケーション範囲に対応します。これは製造された部品(製造段階を含む)の視覚的な品質検査を行うもので、例えばサイズ、距離、位置、配置が合っているか、あるいは部品が完全で不具合のない状態であるかをチェックします。これにより、各製造段階におけるプロセスエラーも早期に発見して修正することができます。その結果、不具合ロットを防ぎ、追加コストを抑えられます。

最適なプロセスを確保するために、IO-Link インタフェースを介してあらゆるソリューション用にその他のセンサを統合可能なので、Balluff のカメラにより Industrie 4.0 の要求に万全の備えができることになります。

Balluff の IO-Link 信号ランプ SmartLight を使用することにより、IO-Link マスタインタフェースを介してプロセス検査の状態などを直接 – PLC コントローラなしで – 表示させることができます。SmartCamera はインテリジェントなデータ管理を可能にし、最新の情報保存を実現します。すべてのデータは適切なフォーマットで上位の制御システムへ送られます。

その際は、操作しやすいユーザーインタフェースにより、すべてのタスクをお客様独自の規定に基づいて簡単かつ迅速にティーチインすることができます。オンラインヘルプ、グラフィックユーザーインタフェース、補助ツール、取扱説明書を含むソフトウェア一式がすでに組み込まれています。鮮明な画像の提供は Balluff にとって当然のことであり、

その他に SmartCamera により生産プロセス全体を安定化させることができます。コントローラに必要な情報のみがプロセスネットワークを介して送られるように設定できるのは、Balluff の SmartCamera のみだからです。その他のすべてのデータは、別のギガビット Ethernet ネットワークに送られます。これによりデータ負荷が最小限に抑えられ、プロセスネットワークが確保されます。

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?