製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

溶接環境の極端な条件に対応

電気干渉フィールドにおける確実な信号伝送

溶接環境の極端な条件に対応

溶接セルでの分散型システムアーキテクチャ

Balluff の堅牢なモジュールを使用すれば、溶接環境の極端な条件において干渉の影響を受ける場合でも確実な信号伝送を実現できます。ガラス繊維強化プラスチック製の Balluff 溶接現場対応モジュールは、溶接スパッタ、溶接時の電流、電磁干渉フィールドを確実に抑えます。

取付けが容易なモジュールは、IO-Link マスタと 16 個の入力/出力用の 8 個の IO-Link ポートがそれぞれ付いた IO-Link センサ/アクチュエータハブとして提供されます。各入力は耐短絡性があり、各出力は過負荷防止仕様となっています。さらに Balluff IO-Link センサ/アクチュエータハブは IO-Link バルブコネクタまたはもう 1 つの IO-Link センサ/アクチュエータハブの接続用拡張ポートを備えており、最大で 30 の入出力を利用することができます。こうして革新的なフィールドバスソリューションが極めて柔軟に実現されます。

IO-Link の効率的なポイントツーポイント接続により、制御盤の外側の溶接セルで分散型システムを構築することができます。IO-Link マスタを備えたネットワークノードは、Ethernet/IP を経由して直接コントローラまたは機械のコントロールユニットと通信します。

IO-Link ポートには、IO-Link インタフェースを搭載した、様々なインテリジェントセンサまたは I/O モジュールを接続することができます。これによりシンプルな構造が非常に柔軟に利用可能となります。さらにパラメータも簡単に伝送することができます。継続的な診断によって、信頼のおける監視が確保されます。また、コストパフォーマンスに優れた無遮蔽の産業用 3 線ケーブルは素早く配線することができます。

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?