製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

迅速なパラメータ交換、不良品を最小限に低減

フォーマット変更の自動化

迅速なパラメータ交換、不良品を最小限に低減

変化する要求に迅速かつ柔軟に対応

ますます小さくなるロットサイズのため、生産をより迅速にユーザー個別の要求に対応させることができなければなりません。そして素材の供給、加工、包装の際には様々なフォーマットが関与するので、柔軟性が求められます。

そのため、ベルトコンベアやガイドレールなどの場合と同様に、調整ポイントの位置と間隔を、各製品フォーマットに応じて常に新たに設定し直す必要があります。フォーマット変更に位置測定システムを使用すると、フォーマット変更時間が短縮され、製品品質が向上し、不良品を最小限に抑えられます。

Balluff の IO-Link 搭載磁歪式リニアスケールは、個別のフォーマット設定を高精度で迅速に、アブソリュート方式で位置検出することができます。密閉ハウジング付きの堅牢な設計のため、汚れ、衝撃、振動の影響を全く受けません。極端な環境条件でも高い機械・システム稼働率が確保されます。1 つの位置測定システムにより複数の位置を同時に検出できるので、組み込む手間が省け、コスト節減になります。

IO-Link により、すぐに複数の利点を享受できます。この測定システムのコントローラへの組込みとパラメータの変更は、明確なプロトコルにより簡単に短時間で行えます。シンプルなプラグ & プレイ方式により迅速なシステム交換が可能です。また、このシステムは最大測定長さ 4572 mm で摩耗劣化もなく、原点復帰なしで直ちに再使用できます。

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?