製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

空圧機器と油圧機器用

クランプ装置の安全性

空圧機器と油圧機器用

センサ/アクチュエータの接続に関するオールインワンのソリューション – 電気的絶縁

Balluff 電気的絶縁センサ/アクチュエータハブはワークピースホルダの空圧式クランプ装置の安全性を確保します。このオールインワンソリューションは、1 つのモジュールでセンサとアクチュエータの両方を接続できるようにします。シリンダの位置フィードバックはセンサセグメントを介して行われます。また、IO-Link I/O ハブは 2 つの電気的絶縁セグメントに分かれているので、アクチュエータセグメントを、個別に切替え可能な安全回路を介して確実にオフにすることができます。

アクチュエータセグメントの供給電圧を確実に遮断するには、外部安全装置が必要になります。これは、EN62061 に準拠した SIL2 以下の安全機能モジュールを使用することで可能です。使用について注目すべき点は、IP67 の堅牢な金属製ハウジングは特に厳しい環境にも対応することです。IO-Link とステータス LED により診断が行えます。また IO-Link 信号品質を確実に監視することもできます。

このモジュールを使用すれば、最大で 8 つのデジタル入力/出力の操作が可能です。IO-Link 接続が中断した場合は、出力が事前に定義された状態になり、この状態は IO-Link 接続が再確立されるまで維持されます。機械のこの明確な状態により、原点復帰なしで直接再生産が可能となり、接続が再確立されたときに貴重な時間を節約できます。

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?