製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

簡単な取扱い、多様な用途 – 経済的!

アブソリュート方式による精度で位置と終端位置を測定

簡単な取扱い、多様な用途 – 経済的!

移動中の位置を継続的に監視

他のリニア位置測定システムが大きすぎる、遅すぎる、不正確すぎる、柔軟性に乏しすぎるという場合には、アブソリュート方式の測定システム BML SL1 にお任せください。例えば、位置および終端位置についてアブソリュート方式による高い精度を必要とするところでは、このシステムが最適です。測定および位置決めタスク専用に開発されており、非常に素早く高精度で、様々な産業セクターにおいてご利用いただけます。統合しやすいコンパクト設計です。取扱いが簡単で、非常に経済的でもあります。

搭載されている IO-Link インタフェースが卓越した柔軟性をもたらします。また IO-Link により測定システムを容易に接続することもできます。この通信規格を用いれば、フォーマットの設定と調整も素早く済みます。集中型管理によりすべてのパラメータを容易に入力できるからです。IO-Link を介して位置情報を発し、コントローラを使用して簡単に確認することができます。IO-Link により目的位置を監視し、移動中の位置を継続的にチェックすることができます。

BML SL1 を使用すれば、磁気テープ式測定システムの利点と、制御の世界において極めて革新的なインタフェースの利点を同時に利用することができます。

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?