製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

コントラストセンサ

光学センサー

で提供しています。:

1 シリーズ

コントラストセンサは高解像度を持つ拡散反射型のセンサで、グレー値により対象物を識別します。バルーフの堅牢なコントラストセンサは、わずかなコントラストの違いも識別し、最大30 kHzのスイッチング周波数の高速応答が特徴です。これにより、精度の高い位置決めが可能になり、印刷や包装産業など幅広いアプリケーションで活躍しています。

特徴

  • 高速プロセスに対応する正確な位置決め - 最大30 kHzのスイッチング周波数
  • 光源タイプ:レーザー、赤/緑/青/白色光
  • 長距離検出のレーザー光
  • 高い視認性の照射光でカンタン位置決め
  • パルス延長機能
  • 外部ティーチング対応
  • アナログ出力タイプも用意
  • カンタン設定のディスプレイ搭載タイプ
  • アプリケーションで選べるシリーズ

物体検出センサ選定ガイド

お客様のご要望をお聞かせいただければ、必要な製品をご案内いたします!


1 シリーズ

シリーズ
インタフェース 最小検出範囲 最大検出範囲 照明タイプ 接続タイプ ハウジング材質、一次 構造
アクション
IO-Link-Device, アナログ、電圧, PNP/ NPN, 差動モード/IO-Link, PNP 6 mm 21 mm LED 白色光, 緑色光/ 赤色光, 青色光/ 緑色光/ 赤色光, 白色光, LED RGB ケーブル, コネクタ 亜鉛, アルミニウム, ABS, PBT 直方体, Ø 18 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?