窓型光電センサ
光電センサ

で提供しています。:
41 バージョン
Balluff の窓型光電センサ BOW は、物体を点ではなく、エリアで検知する必要がある場合に使用します。平行に配置された多数のビームにより、広い範囲で物体を検知することができます。その場合、Balluff の窓型光電センサはフレーム内のどの場所でも均一な高い分解能を保証します。
Balluff の窓型光電センサは、ダイナミックおよびスタティックのバリエーションが揃っています。ダイナミックな仕様はアクティブエリア内を移動する物体のみを検知します。フィーダ等が検知に影響することはありません。そのため、落下速度が速く、しかも不規則に落下する物体の検知とカウントに最適です。
特長
- フレーム領域全体で均一な、高い分解能
- 直径 0.8 mm までの小型部品の検知
- M8 標準コネクタ付きの堅牢な金属製ハウジング
- 感度と出力信号長さの設定が可能
- ダイナミックおよびスタティックなバリエーション
- 様々なフレームサイズのモジュラー式ビルディングブロック
41 結果
注文コード | 価格 | アクティブウィンドウ(PL× AL) | インタフェース | 接続 | ハウジング材質 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOW0012BOW A-1208-PS-C-S49 |
112290 JPY | 120 × 80 mm | PNP ダイナミック 常時開(NO) | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | アルミニウム, 陽極酸化処理、黒 | |
![]() BOW001ABOW A-0408-PS-C-S49 |
101650 JPY | 40 × 80 mm | PNP ダイナミック 常時開(NO) | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | アルミニウム, 陽極酸化処理、黒 | |
![]() BOW001HBOW A-0808-NS-C-S49 |
108680 JPY | 80 × 80 mm | NPNダイナミック 常時開(NO) | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | アルミニウム, 陽極酸化処理、黒 | |
![]() BOW001JBOW A-0808-PS-C-S49 |
108680 JPY | 80 × 80 mm | PNP ダイナミック 常時開(NO) | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | アルミニウム, 陽極酸化処理、黒 | |
![]() BOW001WBOW A-1208-NS-C-S49 |
112290 JPY | 120 × 80 mm | NPNダイナミック 常時開(NO) | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | アルミニウム, 陽極酸化処理、黒 | |
![]() BOW002ABOW A-1616-NS-C-S49 |
119160 JPY | 160 × 160 mm | NPNダイナミック 常時開(NO) | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | アルミニウム, 陽極酸化処理、黒 | |
![]() BOW002CBOW A-1608-PS-C-S49 |
115720 JPY | 160 × 80 mm | PNP ダイナミック 常時開(NO) | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | アルミニウム, 陽極酸化処理、黒 | |
![]() BOW002HBOW A-1216-PS-C-S49 |
108680 JPY | 120 × 160 mm | PNP ダイナミック 常時開(NO) | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | アルミニウム, 陽極酸化処理、黒 | |
![]() BOW002JBOW A-1616-PS-C-S49 |
119160 JPY | 160 × 160 mm | PNP ダイナミック 常時開(NO) | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | アルミニウム, 陽極酸化処理、黒 | |
![]() BOW002UBOW B-0404-DU-C-S75 |
140240 JPY | 40 × 40 mm | NPN 静体検出、NO/NC PNP 静体検出、NO/NC | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | アルミニウム, 陽極酸化処理、黒 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。