高温領域用機械式シングルポジションスイッチ
カムスイッチ

で提供しています。:
5 バージョン
Balluff の高温領域用機械式ポジションスイッチは特殊スイッチエレメントと考え抜かれたプランジャ構造により、180 °C までの使用温度に対応します。そのため金型製造、プラスチック工業、鉄鋼業、精錬業における過酷な環境に最適です。
特長
- 確実なスイッチング動作
- 温度範囲:–5 °C ~ 180 °C
- 耐高温ケーブル付きで提供可能
- 2 つのシリーズ
5 結果
注文コード | 価格 | スイッチ位置、数 | プランジャ形状 | 仕様 | 接続の種類 | スイッチ位置距離 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNS04E3BNS 819-99-D-15 |
18310 JPY | 1 | スイッチ位置 1:チゼル | スプリングコンタクト | はんだ接合 | ||
![]() BNS04EKBNS 819-99-R-15 |
18640 JPY | 1 | スイッチ位置1: ローラーベアリング | スプリングコンタクト | はんだ接合 | ||
![]() BNS04F3BNS 819-99-K-15 |
18310 JPY | 1 | スイッチ位置1: ボールベアリング | スプリングコンタクト | はんだ接合 | ||
![]() BNS04WTBNS 819-100-D-15 |
18480 JPY | 1 | スイッチ位置 1:チゼル | スプリングコンタクト | はんだ接合 | ||
![]() BNS054LBNS 819-100-K-15 |
18480 JPY | 1 | スイッチ位置1: ボールベアリング | スプリングコンタクト | はんだ接合 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。