機械式シングルポジションスイッチ
カムスイッチ

で提供しています。:
134 バージョン
強制開離接点なしの機械式シングルポジションスイッチでは、伸縮式プランジャがスイッチ動作を実行します。これにより、独立した密閉チャンバ内の機械式スイッチエレメントが切り替えられます。用途に最適なプランジャ形状を選択して Balluff カムと組み合わせることにより、長い耐用年数が保証されます。
特長
- 長い耐用年数
- 過酷なアプリケーション用の堅牢なハウジング
- 3 つのシリーズ
- オプション:機能表示
- 保護等級 IP67 の 2 チャンバシステム:摩耗劣化のない膜によりプランジャ機構とスイッチ内部空間を密閉分離
- メンテナンスフリーで自動潤滑式の滑りベアリングブッシュ付きプランジャガイド
入手方法
134 結果
注文コード | 価格 | スイッチ位置、数 | プランジャ形状 | 仕様 | 接続の種類 | スイッチ位置距離 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNS0003BNS 819-FD-60-101 |
8010 JPY | 1 | スイッチ位置 1:チゼル | スプリングコンタクト | ねじ式端子 | ||
![]() BSE0005BSE 30.0-RK |
3760 JPY | ねじ式端子 | |||||
![]() BNS004EBNS 819-99-K-10 |
10790 JPY | 1 | スイッチ位置1: ボールベアリング | スプリングコンタクト | はんだ接合 | ||
![]() BNS0005BNS 819-FK-60-101 |
8010 JPY | 1 | スイッチ位置1: ボールベアリング | スプリングコンタクト | ねじ式端子 | ||
![]() BNS0013BNS 819-FR-60-101 |
8340 JPY | 1 | スイッチ位置1: ローラーベアリング | スプリングコンタクト | ねじ式端子 | ||
![]() BNS005ABNS 819-100-D-10 |
10860 JPY | 1 | スイッチ位置 1:チゼル | スプリングコンタクト | はんだ接合 | ||
![]() BNS0002BNS 819-FL-60-101-FD |
15360 JPY | 1 | スイッチ位置1: ローラベアリング | スプリングコンタクト | ねじ式端子 | ||
![]() BNS0004BNS 819-FD-60-101-FD |
12910 JPY | 1 | スイッチ位置 1:チゼル | スプリングコンタクト | ねじ式端子 | ||
![]() BNS0006BNS 819-FK-60-101-FD |
12910 JPY | 1 | スイッチ位置1: ボールベアリング | スプリングコンタクト | ねじ式端子 | ||
![]() BNS000ABNS 819-FL-60-101 |
10460 JPY | 1 | スイッチ位置1: ローラベアリング | スプリングコンタクト | ねじ式端子 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。