接点強制開離機構付き機械式マルチポジションスイッチ
カムスイッチ

で提供しています。:
38 バージョン
特に小型構造の機械式マルチポジションスイッチの場合は、構造条件により安全スイッチエレメントを使用できません。しかし強制開離接点を利用すれば解決できます。この場合、開閉動作は剛性プランジャがトリガーになり、強制開離接点付きの機械式開閉エレメントを動作させます。このプランジャが動いた場合は、接点の接続が遮断されます。これにより、溶接した接点でも開閉動作が確実に行われます。
特長
- 溶接した接点にも対応
- 2 つのシリーズ
- シリーズに応じて最大 12 のスイッチポジション
- 強制開離接点付きスイッチポジションの数は自由に選択可能
- 保護等級 IP67 の 2 チャンバシステム:摩耗劣化のない膜によりプランジャ機構とスイッチ内部空間を密閉分離
- メンテナンスフリーで自動潤滑式の滑りベアリングブッシュ付きプランジャガイド
- 剛性プランジャ
38 結果
注文コード | 価格 | スイッチ位置、数 | プランジャ形状 | 仕様 | 接続の種類 | スイッチ位置距離 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNS055MBNS 813-B02-D08-40-69-02 |
26810 JPY | 2 | スイッチ位置1 ~ 2: チゼル | 強制開離機構搭載 | はんだ接合 | ||
![]() BNS055NBNS 813-B08-D08-46-69-08 |
91030 JPY | 8 | スイッチ位置1 ~ 8: チゼル | 強制開離機構搭載 | はんだ接合 | ||
![]() BNS055PBNS 813-B02-R08-40-69-02 |
27620 JPY | 2 | スイッチ位置1 ~ 2: ローラーベアリング | 強制開離機構搭載 | はんだ接合 | ||
![]() BNS055RBNS 813-B03-K08-40-69-03 |
37440 JPY | 3 | スイッチ位置1 ~ 3: ボールベアリング | 強制開離機構搭載 | はんだ接合 | ||
![]() BNS055TBNS 813-B03-D08-40-60-02 |
35780 JPY | 3 | スイッチ位置1 ~ 3: チゼル | 強制開離機構搭載 | はんだ接合 | ||
![]() BNS055UBNS 813-B02-D08-40-69-02-FC |
44280 JPY | 2 | スイッチ位置1 ~ 2: チゼル | 強制開離機構搭載 | はんだ接合 | ||
![]() BNS055WBNS 813-B02-D08-40-60-01 |
25010 JPY | 2 | スイッチ位置1 ~ 2: チゼル | 強制開離機構搭載 | はんだ接合 | ||
![]() BNS055YBNS 813-B02-R08-40-60-01 |
25820 JPY | 2 | スイッチ位置1 ~ 2: ローラーベアリング | 強制開離機構搭載 | はんだ接合 | ||
![]() BNS055ZBNS 813-B02-K08-40-69-02 |
26810 JPY | 2 | スイッチ位置1 ~ 2: ボールベアリング | 強制開離機構搭載 | はんだ接合 | ||
![]() BNS0561BNS 813-B04-D10-46-60-01 |
46750 JPY | 4 | スイッチ位置1 ~ 4: チゼル | 強制開離機構搭載 | はんだ接合 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。