ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

常に最新のものになります

私たちの電子メールでは、製品、イベント、サービス、バラフに関する定期的な情報が表示されます。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

安全スイッチポイント付き機械式シングルポジションスイッチ

カムスイッチ

で提供しています。:

9 バージョン

溶接した接点でも確実に開閉動作が行われることは重要です。非常停止や停止位置検出などの安全機能には、Balluff の各種安全スイッチをご使用ください。開閉動作は剛性プランジャがトリガーになり、強制開離接点付きの機械式の開閉エレメントを動作させます。このプランジャが動いた場合は、接点の接続が遮断されます。これにより完全に安全が確保されます。

特長

  • 溶接した接点にも対応
  • DIN EN 60204-1/VDE 0113 および DIN EN 60947-5-1 準拠の安全機能

9 バージョン

注文コード
価格 スイッチ位置、数 プランジャ形状 仕様 接続の種類 スイッチ位置距離
アクション
強制開離機構搭載, 安全性 DIN EN 60204-1 e = 68, 69: solder connection
e = 183, 185, 186, 187: screw terminal
18100 JPY
1 スイッチ位置 1:チゼル 安全性 DIN EN 60204-1 ねじ式端子
24400 JPY
1 スイッチ位置 1:チゼル 安全性 DIN EN 60204-1 ねじ式端子
19520 JPY
1 スイッチ位置 1:チゼル 安全性 DIN EN 60204-1 ねじ式端子
18100 JPY
1 スイッチ位置1: ボールベアリング 安全性 DIN EN 60204-1 ねじ式端子
19520 JPY
1 スイッチ位置1: ボールベアリング 安全性 DIN EN 60204-1 ねじ式端子
22000 JPY
1 スイッチ位置1: ローラベアリング 安全性 DIN EN 60204-1 ねじ式端子
18540 JPY
1 スイッチ位置1: ローラーベアリング 安全性 DIN EN 60204-1 ねじ式端子
19960 JPY
1 スイッチ位置1: ローラーベアリング 安全性 DIN EN 60204-1 ねじ式端子
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?