高温領域用機械式マルチポジションスイッチ
カムスイッチ

で提供しています。:
5 バージョン
Balluff の高温領域用機械式ポジションスイッチは、特殊スイッチエレメントと考え抜かれたプランジャ構造により、180 °C までの使用温度に対応します。そのため金型製造、プラスチック工業、鉄鋼業における過酷な環境に最適です。
特長
- 確実なスイッチング動作
- 温度範囲:–5 °C ~ 180 °C
- 耐高温ケーブル付きで提供可能
- 最大で 12 のスイッチポジション
- 4 つのシリーズ
5 結果
注文コード | 価格 | スイッチ位置、数 | プランジャ形状 | 仕様 | 接続の種類 | スイッチ位置距離 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNS043NBNS 819-B02-D08-40-15 |
28290 JPY | 2 | スイッチ位置1 ~ 2: チゼル | スプリングコンタクト | はんだ接合 | ||
![]() BNS045FBNS 819-B02-R08-40-15 |
28920 JPY | 2 | スイッチ位置1 ~ 2: ローラーベアリング | スプリングコンタクト | はんだ接合 | ||
![]() BNS043LBNS 819-B02-D08-46-15 |
28290 JPY | 2 | スイッチ位置1 ~ 2: チゼル | スプリングコンタクト | はんだ接合 | ||
![]() BNS049KBNS 819-B02-R08-46-15 |
28920 JPY | 2 | スイッチ位置1 ~ 2: ローラーベアリング | スプリングコンタクト | はんだ接合 | ||
![]() BNS04YHBNS 819-B04-D08-40-15 |
54580 JPY | 4 | スイッチ位置1 ~ 4: チゼル | スプリングコンタクト | はんだ接合 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。