誘導型マルチポジションスイッチ
カムスイッチ

で提供しています。:
95 バージョン
Balluff の誘導型マルチポジションスイッチは誘導型センサの利点と機械式ハウジングシリーズの利点を併せ持っています。堅牢なハウジングを使用しながら、信頼性の高い誘導型スイッチエレメントがスイッチ機能を担います。
その結果、コンパクトな構造と大きな検出距離からメリットが得られ、非接触の摩耗劣化のない動作が実現します。
誘導型スイッチエレメントの相互に調整された送信周波数は密な並列化を許可します。また、これらのスイッチエレメントは基本的に LED 付きなので、ハウジングカバーですぐにスイッチ機能を確認できます。
特長
- 信頼性の高い誘導型動作原理
- LED による各スイッチポジションの機能表示
- コンパクトな構造
- 規格化された機械式ハウジング形状の固定寸法を使用可能
- 長い検出距離
- 非接触なので摩耗劣化がない
- 相互に調整された送信周波数により密な並列化が可能
- 保護等級 IP67:腐食性の冷却潤滑剤に対する耐性あり
95 結果
注文コード | 価格 | スイッチ位置、数 | プランジャ形状 | 仕様 | 接続の種類 | スイッチ位置距離 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNS039KBNS 816-B04-PA-12-602-11 |
64880 JPY | 4 | 誘導型 | ねじ式端子 | 12 mm | ||
![]() BNS038FBNS 816-B02-PA-12-602-11 |
38410 JPY | 2 | 誘導型 | ねじ式端子 | 12 mm | ||
![]() BNS038ZBNS 816-B03-PA-12-602-11 |
51810 JPY | 3 | 誘導型 | ねじ式端子 | 12 mm | ||
![]() BNS039PBNS 816-B04-THA-16-602-11 |
73880 JPY | 4 | 誘導型 | ねじ式端子 | 16 mm | ||
![]() BNS03A3BNS 816-B05-PA-12-602-11 |
78130 JPY | 5 | 誘導型 | ねじ式端子 | 12 mm | ||
![]() BNS03AJBNS 816-B06-PA-12-602-11 |
91210 JPY | 6 | 誘導型 | ねじ式端子 | 12 mm | ||
![]() BNS03EABNS 816-B02-PA-12-610-11 |
42500 JPY | 2 | 誘導型 | ねじ式端子 | 12 mm | ||
![]() BNS03ELBNS 816-B02-THA-16-613-11 |
46910 JPY | 2 | 誘導型 | ねじ式端子 | 16 mm | ||
![]() BNS03F8BNS 816-B03-PA-12-610-11 |
58020 JPY | 3 | 誘導型 | ねじ式端子 | 12 mm | ||
![]() BNS03H5BNS 816-B04-PA-12-610-11 |
73560 JPY | 4 | 誘導型 | ねじ式端子 | 12 mm |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。