誘導型シングルポジションスイッチ
カムスイッチ

で提供しています。:
14 バージョン
Balluff の誘導型シングルポジションスイッチは誘導型センサの利点と機械式ハウジングシリーズの利点を併せ持っています。堅牢なハウジングを使用しながら、信頼性の高い誘導型スイッチエレメントがスイッチ機能を担います。
その結果、コンパクトな構造と大きな検出距離からメリットが得られ、非接触の摩耗劣化のない動作が実現します。また、これらのスイッチエレメントは基本的に LED 付きなので、ハウジングカバーですぐにスイッチ機能を確認できます。
特長
- 信頼性の高い誘導型動作原理
- LED 付き動作表示灯
- コンパクトな構造
- 規格化された機械式ハウジング形状の固定寸法を使用可能
- 長い検出距離
- 非接触なので摩耗劣化がない
- 保護等級 IP67:腐食性の冷却潤滑剤に対する耐性あり
14 結果
注文コード | 価格 | スイッチ位置、数 | プランジャ形状 | 仕様 | 接続の種類 | スイッチ位置距離 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES01FFBES 516-346-H2-Y-S49 |
15540 JPY | 誘導型 | コネクタ | ||||
![]() BES01ZKBES 516-344-H2-Y |
13150 JPY | 誘導型 | ねじ式端子 | ||||
![]() BES02MWBES 517-410-RK |
20100 JPY | ねじ式端子 | |||||
![]() BES01EUBES 516-341-H2-Y |
13150 JPY | 誘導型 | ねじ式端子 | ||||
![]() BES02MNBES 517-142-Y-RK |
15770 JPY | ねじ式端子 | |||||
![]() BES02MUBES 517-312-Y-RK |
22560 JPY | ねじ式端子 | |||||
![]() BES02MLBES 517-108-RK |
14870 JPY | ねじ式端子 | |||||
![]() BES017MBES 516-161-H3-L |
17160 JPY | 誘導型 | ねじ式端子 | ||||
![]() BES01ETBES 516-340-H2-Y |
13150 JPY | 誘導型 | ねじ式端子 | ||||
![]() BES02MTBES 517-311-Y-RK |
22560 JPY | ねじ式端子 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。