Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

3 vantagens que sua indústria terá com IO-Link

Balluff Brasil
15 Maio 2024 | 20:02 Relógio

Tempo de leitura: minutos

Um mundo tão competitivo demanda atenção a cada detalhe e é aí que o IO-Link entra como um facilitador. Cada processo dentro das indústrias é crucial para os resultados finais. Todo segundo importa.

A automação industrial é uma maneira eficiente de conseguir esses segundos que importam no resultado final. Ao evitar retrabalho, otimizar o tempo de setup e compreender exatamente o que necessita de manutenção, sua empresa fica menos tempo parada. Empresa em movimento tende a se sair melhor.

Dentre as inúmeras soluções de automação, o IO-Link se destaca. Trata-se de uma interface de comunicação que oferece inúmeras vantagens. Neste texto, destacamos três benefícios de contar com essa solução.

Fácil instalação

Tão fácil de conectar quanto um USB. Não por acaso, apelidado de USB da indústria, o IO-Link proporciona essa mobilidade e facilidade de instalação.

Para realizar a conexão, basta possuir um cabo standard, muito comum em indústrias. Três ou quatro condutores é suficiente para os serviços de IO-Link. 

Em resumo, a instalação do IO-Link é justamente como ele: simples e eficiente.

IO-Link reduz tempo de parada de máquina

O poderoso IO-Link proporciona essa eficiência aos usuários. Os tempos de paralização podem ser reduzidos em etapas de setup. A mudança de parâmetros é feita automaticamente através do IO-Link master ou do sistema de comando de novos sensores.

Alterações de formatos, trocas de fórmulas ou outras alterações de parâmetros podem ser realizadas através deste sistema. Imagine a produtividade que pode ser conquistada sem necessidade de ajustar manualmente os sensores!

IO-Link orienta as manutenções

Além dessas duas vantagens já citadas, o IO-Link também coleta dados para diagnósticos contínuos do processo inteiro. É possível identificar todos os parâmetros de um equipamento, desde a temperatura até a vibração.

Os sensores com IO-Link coletam as informações e dispõem elas para a análise do gestor, que consegue prever e reconhecer erros nos processos, como desgastes de peças ou mini vibrações que fazem a diferença em certas etapas.

E mais uma vez, o IO-Link serve como uma ferramenta de tempo: quando a manutenção é preditiva torna-se produtiva. Prevendo o serviço mecânico, elétrico ou eletrônico na máquina, é possível conferir o estoque com antecedência e planejar o melhor momento para a correção acontecer.

Manutenções corretivas, aquelas que acontecem com urgência, da noite para o dia, tendem a ser mais demoradas: Onde foi o problema? Qual a melhor solução? Temos peça para isso? Com prevenção, essas dúvidas já são respondidas no briefing da Ordem de Serviço.

Gostou deste post?

0

Compartilhar esta publicação

Autor

Balluff Brasil

Balluff Brasil


52 Contribuições

Comentário

Mais do autor

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar