Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Case de Sucesso: Modernização do Sistema RFID no Setor Automotivo

Desafio: Erros de Leitura e Ineficiência Operacional

Balluff Brasil
30 Setembro 2025 | 21:05 Relógio

Tempo de leitura: minutos

Um cliente do setor automotivo enfrentava desafios significativos em seu sistema de rastreamento RFID. Utilizando uma solução antiga com comunicação Subnet, o sistema apresentava uma média de 10 a 15 erros de leitura por dia. Esses erros exigiam que um técnico de manutenção fosse deslocado até o túnel de leitura – com cerca de 90 metros de comprimento – para realizar a leitura manual das tags. Esse processo não apenas gerava atrasos na operação, mas também aumentava os custos com mão de obra e comprometia a eficiência geral da linha de produção.

Solução Proposta: Atualização Tecnológica com o Sistema Balluff BIS V
Para resolver o problema, propusemos uma atualização completa do sistema de RFID, substituindo a comunicação Subnet pelo nosso sistema mais moderno, o Balluff BIS V, que utiliza comunicação TCP/IP. Essa mudança trouxe maior confiabilidade e velocidade na transmissão de dados. Além disso, implementamos antenas mais robustas, com maior alcance de leitura, garantindo que as tags fossem capturadas com precisão, mesmo em condições desafiadoras.

Outro ponto crítico foi a atualização do cabeamento. Substituímos os cabos antigos por cabos blindados, que oferecem maior proteção contra interferências eletromagnéticas, comuns em ambientes industriais. Essa melhoria foi essencial para garantir a estabilidade e a confiabilidade do sistema.

Resultados: Zero Erros, Máxima Eficiência
Após a implementação da nova solução, o cliente não registrou mais nenhum erro de leitura. O sistema atualizado eliminou a necessidade de intervenções manuais, reduzindo o tempo de inatividade e otimizando os processos operacionais.

Além disso, a modernização trouxe outros benefícios:

  • Maior confiabilidade: O sistema agora opera de forma consistente, sem falhas.

  • Redução de custos: A eliminação de deslocamentos manuais e interrupções na produção resultou em economia significativa.

  • Melhor desempenho: A comunicação via TCP/IP e as antenas de maior alcance garantem uma operação mais ágil e eficiente.

Conclusão: Um Salto Tecnológico no Rastreio Automotivo
A atualização do sistema RFID para a solução Balluff BIS V demonstrou como a tecnologia pode transformar operações industriais. Com uma abordagem focada em resolver os problemas do cliente e otimizar processos, conseguimos entregar um sistema confiável, eficiente e preparado para os desafios do setor automotivo.

Este case reforça o compromisso da Balluff em oferecer soluções inovadoras e personalizadas, que não apenas atendem às necessidades dos clientes, mas também superam suas expectativas.

Se você também enfrenta desafios com sistemas de rastreamento ou deseja modernizar sua operação, entre em contato conosco. Estamos prontos para ajudar sua empresa a alcançar novos patamares de eficiência e confiabilidade.

Gostou deste post?

1

Compartilhar esta publicação

Autor

Balluff Brasil

Balluff Brasil


52 Contribuições

Comentário

Mais do autor

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar