Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Como realizar uma parada de manutenção estratégica e eficiente?

As paradas estratégicas são tão necessárias, mas precisam ser bem pensadas para terem o máximo de eficiência

Balluff Brasil
04 Fevereiro 2026 | 21:17 Relógio

Tempo de leitura: minutos

Iniciar o próximo ciclo com o maquinário nas melhores condições possíveis depende de uma série de atitudes que devem ser tomadas de forma cuidadosa, para garantir eficiência máxima.

Com todos os passos realizados corretamente, é possível endereçar componentes defeituosos ou ineficientes, riscos de segurança e oportunidades de melhoria.

Modernização da infraestrutura

O ganho de eficiência mais impactante que pode ser obtido no ambiente industrial está na modernização da rede. Para que esse processo seja realizado com efetividade, é adequado colocá-lo em prática em situações como essas, em que a produção está momentaneamente pausada.

Para esse avanço tecnológico, a Balluff apresenta a nova família BNI: agora, oferecemos Mestres IO-Link diferenciados para cada aplicação, permitindo que o produto mais adequado seja utilizado em cada utilização.

Escolha a versão ideal de acordo com seu desafio:

Para ambientes severos

Em locais que demandam resistência máxima contra altas temperaturas, como aqueles que contam com processos de metalurgia ou de soldas, a solução indicada é a Black Line.

Resinado, tem robustez diferenciada, excelente custo-benefício, funções IIoT e multiprotocolo, além da resistência nos padrões IP67 e IP69K.

Para indústrias alimentícias e de higiene

Os altos níveis de umidade presente em linhas de produção de alimentos e na indústria farmacêutica exigem um tipo diferente de Mestre IO-Link: a Washdown Line.

O diferencial dessa categoria está no acabamento resinado que acrescenta robustez, na resistência IP69K e na função Washdown Plus, que complementa as propriedades IIoT.

Para aplicações industriais gerais

A Silver Line é o Mestre IO-Link versátil: aplicável nos mais diversos segmentos, graças à sua potência de alimentação melhorada.

Além dessa vantagem, essa variedade apresenta módulo metálico com display, finalização resinada que dá mais robustez, padrão IP67 e funções IIoT e multiprotocolo.

Diagnóstico

Com a modernização da rede concluída, é possível realizar um diagnóstico completo e aprofundado de todos os componentes que fazem parte da linha, identificando o que precisa ser corrigido ou melhorado antes do primeiro dia de produção do ano.

Dessa forma, você aumenta o nível de confiabilidade da operação, blindando a fábrica de interrupções inesperadas e custosas logo na volta da parada, um momento crucial para o ritmo da produtividade.

Segurança

A partir da substituição de componentes com problemas, automaticamente há um ganho de segurança na operação, reduzindo o risco de paradas de impacto altamente negativo.

Assim, você estará garantindo bons resultados de produtividade e também protegendo a integridade física dos colaboradores que atuam na operação dos equipamentos.

Uma parada eficiente garante um ciclo mais produtivo

A partir desses passos, é possível realizar as adaptações necessárias para que sua empresa tenha uma linha de produção mais inteligente e segura. E o ano já começou com muita demanda!

A Balluff agora oferece Mestres IO-Link com características que se adequam aos desafios específicos da sua indústria, permitindo o encaixe perfeito entre inteligência e custo-benefício.

Conte com quem é referência.

Fale agora com nossos especialistas.

Gostou deste post?

0

Compartilhar esta publicação

Autor

Balluff Brasil

Balluff Brasil


52 Contribuições

Comentário

Mais do autor

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar