Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Não deixe a poeira parar a sua operação.

Conte com os sensores ultrassônicos Balluff

Balluff Brasil
16 Junho 2025 | 22:21 Relógio

Tempo de leitura: minutos

Na automação industrial, medir com exatidão é tão essencial quanto garantir eficiência e confiabilidade. É nesse cenário que os sensores ultrassônicos da Balluff se destacam como uma solução versátil, robusta e altamente precisa — mesmo nas condições mais desafiadoras.

Resistência incomparável às condições mais desafiadoras

A resistência em ambientes críticos é um diferencial: poeira, sujeira, névoa ou produtos químicos agressivos não comprometem seu desempenho. Isso se deve à construção robusta e, em alguns modelos, à proteção adicional com membrana de PTFE e resistência à alta pressão. Seja para detecção de posição, medição de distância ou monitoramento de objetos sólidos, líquidos ou em pó, os sensores ultrassônicos operam sem contato físico, o que reduz o desgaste e aumenta a vida útil dos equipamentos. Com alta resolução e zonas cegas extremamente reduzidas, eles oferecem precisão máxima, independentemente da cor, transparência ou textura da superfície do objeto — ideal até mesmo para materiais reflexivos ou transparentes.

Sensores ultrassônicos com saída digital e analógica

Os sensores ultrassônicos com saídas digitais e analógicas oferecem uma solução altamente eficiente e versátil para aplicações que exigem detecção precisa e monitoramento confiável. Graças à sua capacidade de operar sem contato físico e à sua independência em relação à cor, textura ou transparência dos objetos, esses sensores se adaptam com facilidade a diferentes meios — sejam sólidos, líquidos ou até mesmo poeira.

Veja suas principais características:

  • Detecção de posição ou detecção de objetos em meios sólidos, pó e/ou líquidos
  • Monitoramento sem contato
  • Independe da cor e das propriedades da superfície
  • Extrema precisão graças à alta resolução e às pequenas zonas cegas
  • Saídas digitais ou analógicas

Sensores ultrassônicos resistentes à pressão

Quando se trata de aplicações em ambientes exigentes, onde a presença de substâncias agressivas, altas pressões ou condições extremas pode comprometer o desempenho de sensores convencionais, os sensores ultrassônicos resistentes à pressão se mostram como uma solução robusta e eficiente.

Confira alguns detalhes:

  • Registro de posição ou detecção de objetos em meios sólidos, em pó e líquidos
  • Controle de presença e contagem de objetos, sem contato
  • Independe da cor e da textura da superfície
  • Precisão máxima graças à alta resolução e zonas cegas menores
  • Resistente a produtos químicos
  • Proteção confiável devido à membrana de PTFE

Sensores ultrassônicos para cilindros hidráulicos de curso curto

Para aplicações que exigem controle preciso e confiável em espaços reduzidos, os sensores ultrassônicos desenvolvidos para cilindros hidráulicos de curso curto são a solução ideal. Com dimensões compactas e integração facilitada, esses sensores permitem o monitoramento direto e contínuo da posição dos cilindros, otimizando o desempenho dos sistemas hidráulicos. Além disso, a tecnologia IO-Link embutida oferece um monitoramento avançado de condições, fornecendo dados valiosos como status de tensão, pressão, qualidade de sinal e temperatura do dispositivo.

Vantagens:

  • Monitoramento direto e medição contínua da posição de cilindros hidráulicos de curso curto
  • Economia de espaço devido ao tamanho reduzido
  • Monitoramento de condições graças ao IO-Link
  • Informações confiáveis sobre o status da tensão, flutuações de pressão, qualidade do sinal e temperatura do dispositivo
  • Plug & Play: flexibilidade total e conexão universal graças à interface multifuncional

Tecnologia confiável para resultados consistentes

Em um cenário industrial cada vez mais exigente, contar com soluções tecnológicas que unam precisão, robustez e versatilidade é fundamental para manter a operação eficiente e livre de falhas. Os sensores ultrassônicos da Balluff demonstram ser uma escolha estratégica para quem busca excelência no monitoramento e controle de processos — independentemente do ambiente ou das características dos materiais. Seja em condições extremas com poeira, umidade ou produtos químicos, seja em aplicações com necessidade de alta precisão em espaços compactos, os sensores Balluff oferecem desempenho confiável, instalação simplificada e integração inteligente com os sistemas de automação. Conte com quem é referência mundial em automação industrial

Gostou deste post?

0

Compartilhar esta publicação

Autor

Balluff Brasil

Balluff Brasil


52 Contribuições

Comentário

Mais do autor

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar