O papel dos sensores para a Eficiência Produtiva
Com os sensores Balluff, sua indústria não para.
Tempo de leitura: minutos
Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), cerca de 70% das indústrias brasileiras já incorporaram tecnologias digitais em seus processos, com destaque para a Inteligência Artificial, que se mostra fundamental para otimizar operações.
Aumentar a produtividade industrial sem comprometer a segurança e a qualidade dos processos é um desafio constante. Mas, com os sensores Balluff, essa equação se torna mais simples.
Continue a leitura abaixo e saiba o porquê.
“Olhos e ouvidos” das máquinas.
Os sensores Balluff coletam dados em tempo real para automatizar processos e otimizar decisões.
Ao fornecer dados atualizados a cada instante, os sensores permitem que os sistemas automatizados respondam de forma rápida e precisa a mudanças nas condições operacionais. Isso resulta em processos mais ágeis e menos sujeitos a erros humanos.
Precisão que faz a diferença.
Oferecemos sensores e sistemas de alta qualidade e precisão para cada aplicação e exigência, desde medição e identificação de deslocamento até detecção de objetos e medição de fluidos.
A precisão advinda dos nossos sensores garantem a confiabilidade dos dados coletados e a eficiência do sistema produtivo.
Versatilidade para as mais diversas aplicações
Imagine um sensor capaz de acompanhar o ritmo da sua indústria.
Projetados para resistir a ambientes hostis e garantir um desempenho impecável, nossos sensores oferecem a versatilidade necessária para atender às mais diversas demandas industriais.
Dispomos de sensores para aplicações industriais diárias, bem como para uso em ambientes extremos e severos. Além disso, nossas soluções podem ser utilizadas em uma ampla gama de segmentos, como indústria alimentícia, farmacêutica, de embalagens, entre outras.
Garanta a eficiência produtiva da sua indústria com os sensores Balluff.
A Balluff é sinônimo de tecnologia inovadora, qualidade e experiência em vários setores da automação industrial.
Nossa gestão de qualidade é certificada de acordo com a norma DIN EN ISO 9001:2015. Todos os nossos produtos são testados no próprio laboratório credenciado de nossa empresa. Os sensores da Balluff atendem aos padrões regionais e internacionais da indústria e são utilizados com sucesso em numerosas máquinas no mundo inteiro.
Confie os processos produtivos da sua indústria a quem é referência em automação industrial.
Tópicos relacionados
Palavras-chave
- Automação industrial
- Indústria 4.0
- Tecnologia em sensores inteligentes
Autor
Balluff Brasil
52 Contribuições
Comentário
Publicações populares
Sensor ultrassônico: como ele funciona e de que modo pode ajudar a sua indústria?
Entenda como funciona o RFID e sua importância na indústria
Proteção IP: diferentes níveis de proteção contra água e suas aplicações
Automação industrial: os principais desafios para a revolução da indústria brasileira
Formulário de Contato
Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição
Balluff Brasil
-
Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP