IO-Link: Como o "USB da Indústria" pode ser útil no chão de fábrica
Conecte, monitore e parametrize dispositivos de forma simples para acelerar sua jornada rumo à Indústria 4.0.
Tempo de leitura: minutos
Popularmente conhecido como USB da Indústria, o IO-Link é uma interface universal com protocolo próprio. Portátil, simplificado e eficiente, essa solução é uma das principais criações para a Indústria 4.0.
Para falarmos de maneira técnica, o IO-Link é um padrão de comunicação que implementa soluções inteligentes para a automação industrial. Essa solução permite a troca de sinais via sensores de maneira ágil para a obtenção de resultados precisos.
As indústrias inteligentes já implementam o IO-Link em seu chão de fábrica, pois a solução permite diagnósticos contínuos e abrangentes.
O sistema consiste em diversos dispositivos: o IO-Link Master, sensores e atuadores compatíveis com o modelo de comunicação do software.
O IO-Link é uma tecnologia inteligente e simples, que causa impacto positivo na produção onde ele está inserido. É fácil de ser instalado e traz dados de processos, diagnósticos e parâmetros.
Ao ter em mãos os dados recolhidos pelo IO-Link, os gestores podem tomar decisões mais assertivas. As escolhas podem levar algumas vantagens competitivas para as indústrias.
Benefícios do IO-Link
Dentre os principais benefícios que o sistema IO-Link tem para oferecer às indústrias estão os dados, que ao serem interpretados de maneira correta pelos gestores, podem ser úteis na previsão de manutenções, otimização de processos e na gestão de ativos do chão de fábrica.
A Balluff é especialista em IO-Link e é uma das empresas desenvolvedoras desta tecnologia. Possuímos um vasto portfólio de soluções em IO-Link e todos os nossos sensores são compatíveis com esta comunicação.
Sobre a Balluff
A Balluff é uma empresa alemã com gestão familiar e especialista em soluções inovadoras que contribuem para o progresso de inúmeras indústrias ao redor do mundo há mais de cem anos, sendo 40 delas pelo Brasil.
Nosso portfólio conta com produtos e sistemas para todos os setores de automação, além de soluções industriais inovadoras para praticamente todos os setores industriais.
Acreditamos que a tecnologia e a customização podem ajudar a sua indústria a atingir metas ainda mais impressionantes, com uma parceria de fornecimento contínua e confiável.
Entre em contato com nossa equipe de especialistas e dê o próximo passo na automação de sua empresa.
Palavras-chave
- IO-Link
- Inovação
- Automação industrial
Autor
Balluff Brasil
52 Contribuições
Comentário
Publicações populares
Sensor ultrassônico: como ele funciona e de que modo pode ajudar a sua indústria?
Entenda como funciona o RFID e sua importância na indústria
Proteção IP: diferentes níveis de proteção contra água e suas aplicações
Automação industrial: os principais desafios para a revolução da indústria brasileira
Formulário de Contato
Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição
Balluff Brasil
-
Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP