Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Com sensores ópticos Balluff, sua linha de produção ganha visão aguçada

Balluff Brasil
07 Agosto 2025 | 14:29 Relógio

Tempo de leitura: minutos

Imagine uma linha de produção que enxerga com precisão milimétrica, reconhece até as nuances de cor mais sutis e reage em frações de segundo. É exatamente isso que os sensores ópticos da Balluff oferecem: visão aguçada, confiabilidade e inteligência para sua automação industrial.

Detecção precisa, independente da forma ou cor

Ao contrário dos sensores indutivos ou capacitivos, os sensores ópticos da Balluff trabalham com faixas de detecção muito maiores — e vão além: identificam presença, forma, cor, espessura e até a distância de objetos com alta exatidão. Isso significa que até mesmo peças com superfícies reflexivas, texturas variadas ou tamanhos irregulares são detectadas com confiança.

Além disso, oferecemos uma ampla variedade de tipos de luz — vermelha, azul, infravermelha e até laser — para que cada aplicação tenha a tecnologia mais adequada. Em ambientes industriais, onde confiabilidade é sinônimo de produtividade, essa flexibilidade faz toda a diferença.

Sensores difusos

Os sensores difusos da Balluff são a escolha ideal quando o objetivo é detectar diferenças sutis de contraste, levando em conta variações de superfície, cor e material dos objetos.

Sua tecnologia permite uma detecção confiável mesmo em condições desafiadoras, sendo especialmente eficaz em aplicações que exigem reconhecimento preciso de presença ou posicionamento.

Em sua versão com supressão de fundo, esses sensores oferecem ainda mais robustez: conseguem identificar objetos com diferentes faixas de distância, praticamente sem serem influenciados pela cor, brilho ou textura do fundo — o que garante mais estabilidade no processo.

Sensores de cor

Em aplicações onde a diferenciação de cores é essencial — como na inspeção de produtos, controle de qualidade ou classificação automática —, os sensores de cor Balluff se destacam.

Com altíssima resolução cromática, eles identificam variações mínimas e permitem parametrizações específicas da aplicação. Disponíveis em versões compactas e robustas, alguns modelos também contam com interface IO-Link, para parametrização simples.

Sensores de distância

Precisa medir distâncias curtas, médias ou longas em tempo real? Os sensores ópticos de distância Balluff são ideais para isso.

Eles entregam resultados confiáveis, com saídas de comutação ajustáveis e opções de teach-in direto no sensor. Com a interface IO-Link, você também ganha mais controle, diagnóstico e parametrização remota: tudo para manter seu processo sob total monitoramento.

Mais do que sensores: inteligência para sua produção

Com a Balluff, sua linha de produção deixa de simplesmente “funcionar” e passa a enxergar, compreender e reagir com inteligência. Nossos sensores ópticos são os olhos de águia que detectam o que passa despercebido, garantindo controle total, precisão contínua e ganhos reais em eficiência.

Quer dar visão ao seu processo? Fale com a Balluff e descubra como os sensores ópticos podem transformar a forma como sua indústria produz.

Gostou deste post?

0

Compartilhar esta publicação

Autor

Balluff Brasil

Balluff Brasil


52 Contribuições

Comentário

Mais do autor

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar