Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Caso de Sucesso: Monitoramento de Sinais de Campo na Indústria de Bebidas

Solução Balluff Integrada ao Hardware do Cliente

Balluff Brasil
30 2025 | 15:54 Relógio

Tempo de leitura: minutos

O Desafio

Um cliente da indústria cervejeira enfrentava dificuldades para monitorar sinais de campo, como vibração, provenientes dos compressores de amônia em sua planta. Esses sinais eram difíceis de conectar diretamente ao PLC, o que limitava a capacidade de monitoramento e análise em tempo real. A necessidade era encontrar uma solução eficiente para coletar e visualizar esses dados de forma integrada e confiável.

A Solução

A solução foi implementada utilizando o Condition Monitoring Toolkit (CMTK) da Balluff, que se destacou por sua capacidade de integração com um hardware desenvolvido pelo próprio cliente para criar uma conexão segura entre a tecnologia operacional (OT) e o domínio de TI. Ele inclui um firewall e dois computadores industriais (IPCs): um rodando o software Kepware para comunicação com os PLCs e outro rodando o AWS IoT Greengrass para comunicação com a camada de dados na AWS.

A Balluff forneceu os seguintes produtos para atender às necessidades do cliente:

  • BAV002N Condition Monitoring Toolkit

  • BCM0001 Condition Monitoring Sensor

  • BNIs, cabeamento e fonte de alimentação

Esses dispositivos foram configurados para monitorar sinais de campo, como vibração, pressão, temperatura e fluxo, que eram difíceis de conectar diretamente ao PLC. A integração foi realizada utilizando o módulo OPC-UA da plataforma Ignition, que permitiu que os dados fossem transmitidos do CMTK para o Hardware Próprio. A partir daí, todas as informações de campo foram monitoradas e visualizadas em tempo real através do Grafana, uma ferramenta de análise e visualização de dados.

Diferencial Competitivo

O grande diferencial da solução Balluff foi a facilidade de integração do CMTK com o Hardware Próprio do cliente, utilizando o módulo OPC-UA da plataforma Ignition. Essa integração permitiu que os dados fossem coletados de forma eficiente e visualizados em tempo real, proporcionando à essa indústria uma visão clara e detalhada do desempenho operacional de seus compressores de amônia.

Resultados

Com a implementação da solução Balluff, o cliente conseguiu:

  • Monitorar sinais de campo críticos, como vibração, pressão, temperatura e fluxo, que antes eram difíceis de conectar ao PLC.

  • Integrar os dados coletados ao Hardware Próprio, permitindo uma visualização centralizada e em tempo real no Grafana.

  • Melhorar a eficiência operacional e a capacidade de análise de dados, possibilitando a tomada de decisões mais rápidas e informadas.

  • Garantir uma solução segura e confiável, alinhada às necessidades específicas da planta.

Conclusão

Essa parceria resultou em uma solução inovadora para o monitoramento de sinais de campo em compressores de amônia. Utilizando o CMTK da Balluff e a integração com o Hardware do cliente, foi possível superar as limitações de conexão com o PLC e fornecer uma plataforma robusta para monitoramento e visualização de dados em tempo real. Essa solução não apenas atendeu às necessidades do cliente, mas também destacou a capacidade da Balluff de oferecer tecnologias avançadas e integradas para a Indústria 4.0.


Gostou deste post?

0

Compartilhar esta publicação

Autor

Balluff Brasil

Balluff Brasil


52 Contribuições

Comentário

Mais do autor

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar