Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Eficiência Energética Industrial: como reduzir custos monitorando motores via IO-Link

Balluff Brasil
04 Fevereiro 2026 | 20:56 Relógio

Tempo de leitura: minutos

Em um cenário de busca agressiva por margens de lucro na indústria, a gestão energética é um campo, muitas vezes, inexplorado na gestão financeira.

E esse cenário fica ainda mais crítico quando os gastos aumentam, o que pode ocorrer por fatores como falta de chuvas e mudanças em encargos e subsídios. É possível navegar por esses desafios com a tecnologia certa.

Neste artigo, você vai entender:

  1. A volatilidade tarifária da energia no Brasil;

  2. O “desperdício invisível” causado por motores com falhas mecânicas;

  3. Como o Mestre IO-Link Silver Line é capaz de monitorar os gastos excessivos de energia;

  4. E, por fim, como configurar um alarme de sobrecorrente.

O custo da energia no Brasil

O quanto sua indústria paga em energia depende de uma série de fatores que estão mudando constantemente. Como a maioria da rede tem como fonte as hidrelétricas, os níveis dos reservatórios definem a bandeira tarifária, que varia durante o ano.

Essa volatilidade aumenta a necessidade de uma gestão verdadeiramente inteligente da eficiência energética para impedir gastos excessivos.

O que significa eficiência energética?

Não estamos falando de desligar máquinas, mas de mantê-las funcionando sem esforço excessivo.

Quando o maquinário se encontra em boas condições, o custo energético permanece dentro do esperado. Mas quando uma falha mecânica ocorre, por mais imperceptível que seja, os valores aumentam e os gestores não conseguem identificar o porquê.

Essas métricas impactam diretamente a obtenção da certificação ISO 50001, uma norma global de gestão de energia.

Como o monitoramento IO-Link ajuda a atingir esses objetivos

Com um sistema integrado de sensores inteligentes e o Mestre IO-Link Silver Line, é possível obter um diagnóstico rápido e preciso das máquinas e encontrar, facilmente, as falhas mecânicas que poderiam estar ocultas e afetar o consumo de energia.

Seu display integrado consegue comunicar com simplicidade o que está errado, reduzindo o tempo de parada e o período em que a máquina prejudica os índices de eficiência energética.

Passo a passo: como configurar um alarme de sobrecorrente

1. Instale os sensores inteligentes da Silver Line em cada porta;

2. Configure o ecossistema, sensor e Mestre para a medição das correntes dos motores em amperes;

3. Os hubs transmitirão os diagnósticos detalhados para o PLC, permitindo a identificação exata de qual porta ou pino apresenta sobrecorrente.

Transforme sua rede IO-Link em uma ferramenta de gestão financeira

A partir da expertise da Balluff, é possível transformar os dados e a identificação precisa das falhas no processo produtivo. Além disso, a gestão energética ganha facilidade e praticidade.

O Módulo IO-Link Silver Line monitora dados em tempo real, garante eficiência e confiabilidade, fornecendo informações que podem ser usadas de forma estratégica, inclusive nas definições energéticas que fazem muita diferença nos custos.

Fale com nossos especialistas e conheça mais sobre essa possibilidade de utilização das nossas soluções e muitas outras variáveis disponíveis para transformar seus resultados.

Palavras-chave

  • Automação industrial
  • IO-Link
  • Sustentabilidade

Gostou deste post?

0

Compartilhar esta publicação

Autor

Balluff Brasil

Balluff Brasil


52 Contribuições

Comentário

Descobrir tópicos relacionados

Mais do autor

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar