A automação como chave para a produtividade da indústria
Automação e produtividade: uma relação direta
Tempo de leitura: minutos
Desde muitos séculos atrás, já se dizia que “tempo é dinheiro” e, em tempos de tanta competitividade de mercado, fazer mais em menos tempo é um diferencial e tanto.
De acordo com um estudo da McKinsey Global Institute (em inglês), em cerca de 60% das ocupações existentes, um terço delas poderiam ser automatizadas, em teoria, utilizando as tecnologias que já existem hoje. Isso significaria um relevante aumento na produtividade em setores primordiais da economia, onde há gargalos.
A relação automação x produtividade é bastante óbvia. Estudos da McKinsey têm demonstrado que as empresas que adotam elementos da Indústria 4.0 melhoraram em até 30% a sua produtividade, uma vez que uma máquina tem a capacidade de trabalhar por horas e horas e de maneira muito mais rápida e eficiente do que um ser humano poderia ser capaz.
No entanto, a automação é capaz de agregar muito mais do que apenas o aumento da produtividade.
Mais vantagens da automação
Sistemas automatizados são projetados para funcionar de maneira consistente e sem a necessidade de intervenção humana constante, reduzindo a possibilidade de falhas e, consequentemente, impactando a qualidade do produto final.
A economia também é um fator considerável. Muitos processos automatizados podem contribuir com a diminuição do consumo de energia, trabalhando de forma otimizada durante a operação ou até mesmo atuando na gestão de energia de forma mais eficiente.
Além disso, a automatização de tarefas, como uma simples movimentação de materiais, causa um impacto enorme na economia de tempo gerada, que, no fim do dia, resulta em enormes ganhos de produtividade e na redução dos custos como um todo.
A tecnologia como resposta à necessidade de mais produtividade
Elevar a produtividade da sua empresa, significa, dentre outras coisas, combater os problemas que causam a falta dela, identificando os motivos que estão levando a essa questão.
O IO-Link é uma ferramenta para a melhoria da qualidade de processos que conecta diferentes dispositivos em uma fábrica, permitindo que se comuniquem de maneira fácil e eficiente, usando uma conexão simples e padronizada.
Ao simplificar a comunicação, o IO-Link permite que informações detalhadas sobre cada dispositivo sejam enviadas ao sistema de controle, ajudando os operadores a saberem quando algo precisa ser ajustado ou reparado, antes mesmo de um problema surgir.
A combinação inteligente de distribuidores industriais com o padrão de comunicação IO-Link é a solução ideal para uma produção cada vez mais rápida, flexível, eficiente e versátil.
Investir em tecnologia e na automação da sua empresa é a chave para torná-la mais competitiva, reduzindo seus custos de operação e otimizando a sua produção.
Palavras-chave
- Automação industrial
Autor
Balluff Brasil
52 Contribuições
Comentário
Publicações populares
Sensor ultrassônico: como ele funciona e de que modo pode ajudar a sua indústria?
Entenda como funciona o RFID e sua importância na indústria
Proteção IP: diferentes níveis de proteção contra água e suas aplicações
Automação industrial: os principais desafios para a revolução da indústria brasileira
Formulário de Contato
Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição
Balluff Brasil
-
Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP