Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

RadarImager: Torne visível, o invisível - sem mágica, apenas inovação e tecnologia

Conheça o controle de qualidade com tecnologia de radar

Balluff Brasil
12 Maio 2025 | 21:53 Relógio

Tempo de leitura: minutos

Na rotina intensa de uma linha de produção, é difícil saber se tudo está rodando como o planejado. Por exemplo, será que você realmente consegue detectar todas as irregularidades nas embalagens? Com o RadarImager da Balluff você pode finalmente responder “sim” a essa pergunta, com confiança.

De olho no invisível: tecnologia que vai além do que os olhos alcançam

Tradicionalmente, inspeções feitas a olho nu ou até mesmo feitas por câmeras 2D ou até mesmo raio-x têm sido as soluções adotadas para garantir a integridade dos produtos. O problema? Elas enxergam só o que é visível e, quando conseguem visualizar dentro da embalagem, acabam emitindo radiação ionizante, como é o caso do raio-x.

O RadarImager quebra essa barreira com imagens 3D baseadas em ondas de radar, revelando falhas de produção, objetos estranhos e embalagens incompletas, tudo em tempo real e com segurança.

1. Detecção confiável de corpos estranhos (inclusive não metálicos)
2. Verificação de integridade do conteúdo e do invólucro
3. Inspeção não invasiva e segura (sem radiação ionizante)
4. Rastreabilidade total
5. Sistema de Radiofrequência, desenvolvido para preservar a saúde do operador, oferecendo uma alternativa mais segura em comparação ao raio-X.

Conecte e use: Sistema Plug & Play

Imagine instalar uma tecnologia de ponta sem precisar reestruturar toda a linha. O RadarImager foi pensado para se integrar com facilidade aos sistemas existentes. Compacto, robusto e livre de manutenção, ele se adapta rapidamente às necessidades da sua operação, inclusive quando o produto muda. Basta carregar a nova “receita” a ser verificada.

Você também conta com:

  • Alta precisão mesmo em ambientes com poeira, umidade ou pouca luz
  • Análise em tempo real com até 10 pilhas de imagens por segundo
  • Leitura eficiente com esteiras de até 1,4m/s
  • Zero interferência no produto ou na embalagem

Menos recall. Mais controle

Produtos com líquidos incompletos, alimentos com objetos estranhos, embalagens seladas inadequadamente, são somente alguns dos erros que podem gerar um recall, prejuízos e impacto negativo na imagem da marca

Com o RadarImager, você atua preventivamente:

Reduzindo custos com retrabalho e desperdício Prevenindo paradas inesperadas na linha
Evitando problemas regulatórios
Elevando a confiabilidade do seu processo de ponta a ponta

O futuro do controle de qualidade está aqui

A Balluff não só criou uma tecnologia, ela redefiniu o que significa ter controle de qualidade em linha. E o melhor: com um sistema que trabalha incansavelmente, sem sobrecarregar sua equipe ou seu orçamento.

Se você quer transformar seu processo produtivo em uma operação mais inteligente, segura e eficiente, confie no RadarImager.

A qualidade da sua produção precisa estar no radar.

Saiba mais detalhes do produto, entrando em contato com nossa equipe!

Palavras-chave

  • Inovação
  • RadarImager
  • controledequalidade

Gostou deste post?

1

Compartilhar esta publicação

Autor

Balluff Brasil

Balluff Brasil


52 Contribuições

Comentário

Descobrir tópicos relacionados

Mais do autor

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar