连接和联网
从直接连接到智能现场总线和非接触传输系统
在自动化技术中,机器和工业工厂的通信正变得越来越重要。传感器产生的信息必须被运送到处理它的地方。我们向您展示电缆、分销商和整个网络如何实现这种运输。重要的是要知道。传感器的连接方式正在发生变化,从直接布线到无源分配器再到智能现场总线和非接触式传输系统。
一个工业厂房由制造产品所需的各种机器类型组成。在每个机器类型中,你会发现有各种各样的传感器,它们将信号传输到控制系统(PLC)。控制系统使用这些信号来启动必要的工作步骤。这种沟通可以通过三种方式进行
每个传感器都是独立的,直接连接到PLC。
几个传感器通过一个无源分配器与PLC连线
传感器通过现场总线模块与PLC相连
连接和网络技术
多年来,接线和布线的方式有了根本性的改进:传统上,传感器是通过传感器电缆直接连接到PLC上的。为了节省精力,无源分配器被用来收集和浓缩来自多个传感器在通往PLC途中的信号。最后,智能现场总线模块提供了通过整个网络收集和传输信号给PLC的功能。此外,还有非接触式传输系统,在要求特别高的应用中,无需接触即可传输信号和能量。