电子行业
快速、可靠、高性价比的电子产品生产
快速的产品迭代、较高的创新要求以及高度互联的全球供应链是推动电子行业发展的重要因素。这种背景下的生产必需尽可能快速、可靠且经济,还要尽可能降低差错率。
巴鲁夫新近推出的产品可助您满足市场需求。它们在电路板和电子产品生产的相关领域广泛使用:从内物流与追溯、机器人技术、搬运和装配技术,到机器视觉和状态监控,不一而足。
数十年来,工厂自动化中的许多应用和技术一直都是巴鲁夫的核心业务领域。同时,我们也秉持长远的眼光,致力于开发顺应当今潮流(如 IIoT)的创新型解决方案。
我们为您提供全方位的支持:以多样化的解决方案,助力电子产品精准可靠的生产。
内物流与追溯: 高速、高度透明、高品质
持续管理库存和物料流动,同时可靠避免差错,几乎是各行各业的公司面临的一大挑战。
自动化流程能够让您在较短时间内以较高的精度存储大量数据。作为工业物联网 (IIoT) 组成部分的智能传感器和联网系统能够保证高效的物流流程,它们收集数据,并实时对这些数据进行预处理,从而为实现自动且受控的流程奠定基础。
动态穿梭系统以及存储和检索单元正日益取代人工仓储作业。它们能确保所需物品的高效供给,以可靠的零部件保障持续运行,进而保证高产出。此外:借助软件控制式控制选项,打造创新型识别解决方案,不仅能够保证较高的精确度,而且还能够保证生产的可追溯性,是提高效率的关键因素之一。
装配与机器人技术: 优化数据流与过程控制
无论是收集信号,记录和跟踪装配过程的数据,亦或是显示工作状态以保证装配质量,巴鲁夫都能够帮助您轻松完成任务。
例如,我们的工业网络模块可用于机柜外部的分布式系统架构,并作为数据压缩器,用于尽可能减少网络节点数。通过 IO-Link,您能够使用自动化方面的既定标准来集成不同设备。此外,您还将为 IIoT 和未来工厂做好充分准备。
在创新型机器人技术领域,我们可以取代复杂布线的解决方案,帮助您尽可能提高效率并保证理想的产品质量。此外,我们还能够帮助您实现快速换模、简化人机交互。
电路板生产: 精确与高效 - 电子产品生产的核心
当今世界,从智能手机、平板电脑和电视机,到真空吸尘器,几乎没有终端设备能够在不配备电子产品的情况下仍能使用,也很少有终端设备不配备印刷电路板。在生产期间,它们作为核心元件,必须受到重点关注。巴鲁夫工业相机为您提供可靠的质量检查,维持长期生产绩效。
这一行业的产品寿命期较短,尤其需要柔性生产线。巴鲁夫的智能传感器还兼具别的功能(如诊断功能),这对提高效率和灵活性起到决定性作用。
在电子行业,尺寸的日益小型化也是越来越重要的影响因素。局限空间中的高性能和集成密度也是必须考虑的因素 - 甚至对于印刷电路板,也不例外。这就要求在生产线中配置非常精确的传感器和相机系统。巴鲁夫产品能同时满足这些要求,帮助您迎合市场需求。
Downloads
-
Industry brochure electronics industry