生命科学
用于医疗和实验室应用的精密传感器技术
生命科学应用需要高可靠性、小形外壳、最小的测量公差,还应该可以将传感器技术灵活地整合到系统中。巴鲁夫为您提供全方位的产品系列和系统解决方案,针对实验室自动化、医疗技术和医院物流的不同需求量身定做。
无论是机柜改装、模块化系统、集成机柜还是特殊机柜中的技术,巴鲁夫都是您忠实的合作伙伴,可以满足您的特殊要求。现在就联系我们吧!
此处列出的产品是 "标准产品 "或 "改良标准产品"。
当把这些产品作为实验室或医疗设备的部件使用时,这些产品的可用性须由实验室/医疗设备制造商自行负责检查和鉴定。
在施工、安装和调试之前,请遵守产品的数据表/操作说明。
装配机: 高效、高产、高质量
如今,现代化的、经过应用优化的装配机经常被用于医疗技术部件的精确和无误差的装配。采用巴鲁夫的解决方案,您可以成功地实现这种智能生产、智能制造。我们的传感器和接口部件能使自动化装配程序的过程可靠性得到进一步的优化,而且装配的效率和速度都比人工更好、更快。
实验室自动化: 覆盖您流程的方方面面
对于自动化实验室技术来说,在有限的空间内运输和处理样品是至关重要的。而且,它必须能与光学和其他传感技术、微型电子器件和精密机械部件进行完美的互动。在机电一体化的这一经典应用领域中,我们勇于向前、积极探索。也正因此,巴鲁夫能为您提供最佳解决方案,满足实验室自动化的广泛应用。无论您是想探测、跟踪物体,还是专注于高效的液体处理,亦或是自动送入、取出样品以及样品材料或分析液体的定量,作为这些工艺流程中的重要组成部分,我们的传感器都将为您带来便捷。
医疗器械: 为了患者的利益而创新
医疗设备是昂贵的资产,即使在使用多年后也必须确保其可靠性和精确度。非接触和无磨损的传感器组件能够满足医疗卫生领域对使用时间和使用寿命的高要求。巴鲁夫的另一个技术优势也将发挥效应:紧凑的设计,特别能满足整个系统对于尺寸的严苛要求。
医院内物流: 更高效、更经济的管理
在关于医疗设备的新规定出台后,作为医院应该考虑提高物流过程的数字化程度:如摒弃手工记录,挖掘长期的成本削减潜力,减少人为错误的影响等等。特别是在标准化流程中,通过光学条码或数据矩阵扫描仪和RFID系统,您不仅可以确保医疗设备的可追溯性,还可以在医院4.0和数字化的方向上优化流程和仪器使用。
优化对医疗设备的利用
在医院,中央消毒部门负责执行和记录医院内各种器械、设备的卫生周期,在这方面可以通过自动识别解决方案使整个流程更加高效。RFID不仅摒弃了耗时和容易出错的手工工作流程,而且还能实现最佳利用效率。由于中央消毒部门、仓库和手术室(OR)之间所有过程的实时连续记录,每一个操作都可以被可靠地追踪到。而且,有了唯一的标识,您能实时掌握您的设备或物品目前在哪里被使用。我们的数据载体能以卫生和安全的方式连接到仪器、手推车和容器托盘上。但这还不是全部,除了RFID解决方案外,巴鲁夫还提供光学扫描仪,您可以用它来记录条形码和数据矩阵代码。
特点
医疗设备得到最佳利用
工具即时可用
完善的卫生周期,提高生产力
高效的库存管理节省了仪器的多次储存,从而节省了成本
Downloads
-
Industry brochure life science – medical and laboratory applications