09.06.2022
新一代BAE放大器
使得光电式传感器BOH具备了IO-Link功能
巴鲁夫的新BAE放大器系列为BOH光电传感器系列实现了IO-Link通信。这意味着您也可以在集中式精益生产中使用巴鲁夫的精确微型测量头和多功能光带,IO-Link能够监测重要的系统参数和过程数据,如工作时间、温度、电压峰值和信号强度--这是实现预测性维护的一大步。
直观、可靠
放大器上的OLED显示屏和清晰可见的LED指示灯通过提供直接的反馈使得传感器的调试变得更为简便。在使用过程中,LED灯可靠地显示开关状态、操作或过载,一旦达到不稳定的范围就会发出警告。所有内置参数,如灵敏度、明暗模式或测量原理,根据不同的型号,可以通过设备上的按钮和/或通过IO-Link轻松调节。
四种变体,最大限度地方便了用户的使用
为了有效地使用BOH光学传感器头,您可以根据您的要求选择BAE SA-OH放大器的四个版本。
对于带集成显示屏的放大器,您可以像往常一样在设备上进行设置,或通过IO-Link进行配置。这些放大器还提供了特别广泛的功能和选项--例如,开关频率高达4kHz的快速计数。此外,用于物体检测时脉冲时间可以延长,例如,如果目标在检测范围内的时长不够。
如果您想在放大器的帮助下专门通过IO-Link对您的传感器头进行参数设置,我们的产品系列中也有特别小而薄的无显示屏的放大器。
具有模拟输出和8kHz开关频率的放大器适用于监测连续过程,这样就可以使用全部的信号范围。
对于常见的应用,我们还提供内置电位器的放大器或者带有自动教导按钮的版本,用于直接和直观的灵敏度调整。
由于有不同的模式,所以应用范围很广
新的BAE放大器系列可以根据具体要求灵活调整。稳定的环境、恶劣的条件、高速任务、多个并排的传感器设备等等:不同的模式使放大器成为真正的多面手。
单点和两点模式:稳定环境下的一般边缘检测
窗口模式:在较恶劣的环境中进行存在检测
动态模式:短脉冲可用于快速流程,如计数或弹射控制
阈值模式:抑制环境影响;消除灰尘、错位、温度漂移的影响
可选择的速度模式,也适用于高速任务,最高可达8kHz
最多八个相邻传感器单元的同步模式
多种供电模式
特点
- 与所有BOH传感器头和灯带兼容
- 通过IO-Link功能进行预测性维护
- 可安装在DIN导轨上或通过安装孔安装
- 快速有效的设置,直观的操作,操作过程中易于调整
- 为每个应用提供不同的操作和速度模式
- 最多八个单元的同步,没有串扰
BAE放大器
Micromote - 光学传感器头的放大器
- 型号系列
- SA-OH
- 尺寸
- 15 x 40.1 x 77.3 mm
- 接口
-
2x PNP/NPN/推拉式常开触点/常闭触点 (NO/NC)
IO-Link 1.1 - 显示
-
OLED显示器
工作电压 - 绿色LED
输出端1激活 - LED黄色
输出端2激活 - LED黄色
警报功能 - LED红色
Sync - LED orange - 调整方法
-
自动同步
OLED显示的对比度
计数器模式
延迟时间
动态功能
外部的学习功能
出厂设置 (复位)
IO-Link
亮/暗切换
关闭延时开/关
SIO模式/IO-Link模式
窗口功能/标准开关功能
学习,静态/动态/手动
学习,1点/2点/动态
同步开/关
灵敏性 (开关点)
OLED显示的读取方向
放大
迟滞 - 调节器
-
通过I/O-Link编程
键 - 接口
- 电缆,2 m,PUR
- 外壳材料
-
PC
PA 12 - 工作电压Ub
- 15~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
Micromote - 光学传感器头的放大器
- 型号系列
- SA-OH
- 尺寸
- 12 x 40.1 x 80.5 mm
- 接口
-
2x PNP/NPN/推拉式常开触点/常闭触点 (NO/NC)
IO-Link 1.1 - 显示
-
OLED显示器
工作电压 - 绿色LED
输出端1激活 - LED黄色
输出端2激活 - LED黄色
警报功能 - LED红色
Sync - LED orange - 调整方法
-
自动同步
OLED显示的对比度
计数器模式
延迟时间
动态功能
外部的学习功能
出厂设置 (复位)
IO-Link
亮/暗切换
关闭延时开/关
SIO模式/IO-Link模式
窗口功能/标准开关功能
学习,静态/动态/手动
学习,1点/2点/动态
同步开/关
灵敏性 (开关点)
OLED显示的读取方向
放大
迟滞 - 调节器
-
通过I/O-Link编程
键 - 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
-
PC
PA 12 - 工作电压Ub
- 15~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
Micromote - 光学传感器头的放大器
- 型号系列
- SA-OH
- 尺寸
- 10 x 32.5 x 77.3 mm
- 接口
-
2x PNP/NPN/推拉式常开触点/常闭触点 (NO/NC)
IO-Link 1.1 - 显示
-
通信 - LED绿色,闪烁
输出端1激活 - LED黄色 - 调整方法
-
计数器模式
延迟时间
动态功能
外部的学习功能
出厂设置 (复位)
IO-Link
亮/暗切换
关闭延时开/关
SIO模式/IO-Link模式
窗口功能/标准开关功能
学习,静态/动态/手动
学习,1点/2点/动态
灵敏性 (开关点)
放大
迟滞 - 调节器
- 通过I/O-Link编程
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
-
PA
PA 6 - 工作电压Ub
- 15~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
BOH传感器头
Micromote - 光学传感器头
- 型号系列
- G02
- 尺寸
- Ø 2 x 8.6 mm
- 接口
- 用于开关放大器
- 功能原理
- 光学传感器头
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红光
- 光斑大小
- Ø 35 mm
- 作用范围
- 0~300 mm
- 接口
- 电缆及插接器, M8x1-插口, 1 m, PUR
- 外壳材料
- 不锈钢
- 感应面,材料
- 环氧树脂
- 紧固
- 直径2.0 mm
- 最小零件,典型
- 0.2 mm
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
Micromote - 光学传感器头
- 尺寸
- 22 x 14 x 220 mm
- 功能原理
- 光学传感器头
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 光学特点
- 光带
- 光线类型
- LED,红外线
- 有效长度AL 1
- 200 mm
- 作用范围
- 10...500 mm
- 接口
- 电缆及插接器, M8x1-母头, 3-针, 2 m, PUR
- 外壳材料
- 铝, 阳极化,黑色
- 感应面,材料
- PMMA
- 紧固
- 螺栓M4 (2x)
- 最小零件,典型
- 3.0 mm
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Micromote - 光学传感器头
- 型号系列
- T32
- 尺寸
- 34 x 10 x 10 mm
- 应用
-
软管型传感器
水检测 - 接口
- 用于开关放大器
- 功能原理
- 光学传感器头
- 功能原理,光学
- 槽型光电式传感器
- 光学特点
- 因水而造成的光吸收
- 光线类型
- LED Near-infrared 用于水检测
- 接口
- 电缆及插接器, M8x1-插口, 1 m, PUR
- 外壳材料
- 铝, 阳极化,黑色
- 感应面,材料
- 环氧树脂
- 紧固
- 螺栓M3
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
Micromote - 光学传感器头
- 型号系列
- R018
- 尺寸
- 13 x 3 x 13.5 mm
- 接口
- 用于开关放大器
- 功能原理
- 光学传感器头
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器,能量型
- 辐射特性
- 发散,最大3.5°
- 光线类型
- microSPOT-LED,红光
- 光斑大小
- Ø 10 mm 在50 mm处
- 作用范围
- 3.5~60 mm
- 接口
- 电缆及插接器, M8x1-插口, 1 m, PUR
- 外壳材料
- 铝, 阳极化,自然色
- 感应面,材料
- 玻璃
- 紧固
- 螺栓M3
- 最小零件,典型
- 0.2 mm
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
Downloads
-
The new amplifier generation