コンディション・モニタリング・ツールキット
モニタリング

で提供しています。:
1 バージョン
Condition Monitoring Toolkitは、プラント、機械、プロセスを監視するための、費用対効果に優れた総合的で導入しやすいソリューションです。センサーからデータ収集、ビジュアライゼーションまで、必要なものがすべて揃っています。同時に、すべてのIO-Linkセンサーとの互換性による優れた柔軟性と、直観的なソフトウェアによるシンプルな操作性を実現しています。コンディション・モニタリング・ツールキットを使えば、わずか数分でニーズに応じたコンディション・モニタリングを完全に導入することができます。これにより、機械やシステムの実際の状態を迅速に把握することができ、逸脱や問題をより早期に発見することができます。
特集記事
- 機械およびプロセス監視のための統合されたレトロフィットソリューション
- 最大4個の任意のIO-Linkセンサーを接続することによる高い柔軟性
- プラグアンドプレイによるシステムの試運転、データの視覚化
- 調整可能な限界値を超えた場合の警告メッセージの出力
- データストレージを備えた自律的なシステム - クラウドや機械制御システムとは独立している
- ネットワーク統合による任意の場所からの遠隔監視
1 結果
注文コード | 価格 | 寸法 | プロセッサ | メインメモリ | データメモリ | デバイス接続部 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAV002NBAV MA-NC-00025-01 |
171180 JPY | 101 x 126 x 50 mm | 1.8 GHz / 400MHz | 2 GB RAM | 8 GB EMMC | 2x LAN: RJ45-ソケット, 8-ピン 4x IO-Link: M8×1-ソケット, 4-ピン, A-コーディング済 PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。